Diese Hochleistungsgelenkköpfe mit Innengewinde verbinden zwei Stangen, Kabel oder andere Komponenten miteinander und haben ein integriertes Radial-Gelenklager am Ende. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit Innengewinde und einem integrierten Radial-Gelenklager. Das Radial-Gelenklager unterstützt sowohl Radial- als auch Axialbelastungen. Sie korrigieren Winkelversatz und sind ideal für Anwendungen, die Flexibilität und Tragfähigkeit erfordern.
Das Kugelgelenk wird von einer Kunststoff-Lagerschale unterstützt, die aus einem glasfaserverstärkten Nylon/Teflon-Verbundmaterial gefertigt ist. Dieses Design sorgt dafür, dass das Kugelgelenk wartungsfrei ist. Gelenkköpfe mit Gelenklager verfügen über minimale anfängliche Gleitreibung und so gut wie keine Zwischenräume. Ein weiterer Vorteil des Kunststoffmaterials besteht darin, dass es viele Fremdpartikel absorbieren kann und dadurch Verletzungen verhindert.
Die Oberfläche ist langlebig und beständig gegen Korrosion und Verschleiß. Das Gehäuse mit Innengewinde macht eine Verbindung mit dem entsprechenden Gegenstück einfach. Sie können zudem Temperaturen von -30 C bis +60 C widerstehen und gleichzeitig ihre Tragfähigkeit beibehalten. Höhere Temperaturen verringern die Tragfähigkeit. Sie kommen in Steuerungssystemen, Aufhängungssystemen und Verbindungen für Automobil-, Bau- und industrielle Automatisierungsanwendungen zum Einsatz.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRR3566, SRR3551
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewinderichtung | d4 | l1 | d2 | d1 | d3 | l2 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50,2876 € - 62,8621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16x1.5
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
24,1095 € - 30,1318 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
28.0
|
43.0
|
M10x1.25
|
10.0
|
19.05
|
20.0
|
||
50,2876 € - 62,8621 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
42.0
|
64.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
176,5825 € - 220,7255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
54.0
|
111.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.0
|
37.0
|
||
31,0591 € - 38,8239 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
32.0
|
50.0
|
M12
|
12.0
|
22.22
|
22.0
|
||
42,5228 € - 53,151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
36.0
|
57.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
25.0
|
||
32,1392 € - 40,1791 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
20.0
|
40.0
|
M6
|
6.0
|
12.7
|
12.0
|
||
136,9536 € - 171,192 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
70.0
|
110.0
|
M30x2.0
|
30.0
|
50.80
|
51.0
|
||
106,9746 € - 133,7233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
50.0
|
102.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
181,8201 € - 227,2777 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
60.0
|
124.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
58,8676 € - 73,5819 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
36.0
|
75.0
|
M14
|
14.0
|
25.4
|
25.0
|
||
80,2666 € - 100,3307 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
42.0
|
85.0
|
M16
|
16.0
|
28.57
|
28.0
|
||
246,0069 € - 307,5036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
70.0
|
145.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
236,0717 € - 295,0922 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
60.0
|
124.0
|
M24x2.0
|
25.0
|
42.85
|
42.0
|
||
246,0069 € - 307,5036 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
70.0
|
145.0
|
M27x2.0
|
30.0
|
50.8
|
51.0
|
||
176,5825 € - 220,7255 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
54.0
|
111.0
|
M22x1.5
|
22.0
|
38.0
|
37.0
|
||
106,9746 € - 133,7233 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
50.0
|
102.0
|
M20x1.5
|
20.0
|
34.92
|
33.0
|
||
22,0307 € - 27,5435 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
24.0
|
36.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
22,4791 € - 28,0938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Right Hand
|
24.0
|
36.0
|
M8
|
8.0
|
15.87
|
16.0
|
||
42,5228 € - 53,151 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Left Hand
|
36.0
|
57.0
|
M14
|
14.0
|
25.40
|
25.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.