Menü Suche

Hohlschrauben - Zylinderkopfform

Auf Lager

Dieses Sortiment an Schrauben mit durchgehender Bohrung verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der hohle Kern der Schrauben agiert als ein Entlüftungssystem. Das Sortiment entspricht DIN 912 (mit zentraler Entlüftungsbohrung). Sie sind aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl gefertigt, der sehr gute Korrosionsbeständigkeit sowie gute Festigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet.

Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.

  • Der hohle Kern bietet ein integriertes Entlüftungssystem.
  • Gefertigt aus aus ultraschallgereinigtem, austenitischem Edelstahl, der gute Korrosionsbeständigkeit bietet.
  • Entspricht DIN 912.
Material: 316 Edelstahl, Edelstahl 304 Seriennummer: SRP0090.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
172 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1 h1 Material l1 A/F d3 Kaufen
2,3437 € - 3,1283 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
316 Edelstahl
5.0
3.0
1.0
5,3803 € - 7,1737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
10.0
316 Edelstahl
35.0
8.0
1.8
3,5257 € - 4,6975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
316 Edelstahl
16.0
6.0
1.8
2,4659 € - 3,2811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
M4
4.0
316 Edelstahl
5.0
3.0
1.0
4,7689 € - 6,3585 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
M8
8.0
316 Edelstahl
40.0
6.0
1.8
3,1894 € - 4,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
316 Edelstahl
12.0
5.0
1.6
2,9245 € - 3,8925 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
316 Edelstahl
8.0
5.0
1.6
5,849 € - 7,7953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
M12
12.0
316 Edelstahl
30.0
10.0
1.8
4,453 € - 5,9305 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
M10
10.0
316 Edelstahl
20.0
8.0
1.8
3,0468 € - 4,0658 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
M6
6.0
316 Edelstahl
10.0
5.0
1.6
2,8328 € - 3,7703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5
M3
3.0
316 Edelstahl
10.0
3.0
1.0
3,8314 € - 5,1051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
316 Edelstahl
20.0
4.0
1.3
2,3029 € - 3,0671 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
2.0
316 Edelstahl
6.0
1.5
0.7
3,4136 € - 4,5549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
2.5
316 Edelstahl
16.0
2.0
0.9
3,1894 € - 4,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.5
M5
5.0
316 Edelstahl
12.0
4.0
1.3
3,8314 € - 5,1051 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
2.5
316 Edelstahl
20.0
2.0
0.9
3,4136 € - 4,5549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
2.0
316 Edelstahl
16.0
1.5
0.7
2,2723 € - 3,0264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
2.5
316 Edelstahl
5.0
2.0
0.9
2,7411 € - 3,6582 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.8
M2
2.0
316 Edelstahl
10.0
1.5
0.7
3,006 € - 4,0046 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.5
M2.5
2.5
316 Edelstahl
12.0
2.0
0.9
  • von 9
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 5.0 316 Edelstahl

20235987

Preisbereich
3,1283 € - 2,3437 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M10 35.0 316 Edelstahl

20236427

Preisbereich
7,1737 € - 5,3803 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 16.0 316 Edelstahl

20236298

Preisbereich
4,6975 € - 3,5257 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M4 5.0 316 Edelstahl

20236038

Preisbereich
3,2811 € - 2,4659 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    5.0
  • h1
    4.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M8 40.0 316 Edelstahl

20236342

Preisbereich
6,3585 € - 4,7689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    8.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 12.0 316 Edelstahl

20236205

Preisbereich
4,2492 € - 3,1894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    12.0
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 8.0 316 Edelstahl

20236182

Preisbereich
3,8925 € - 2,9245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    8.0
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M12 30.0 316 Edelstahl

20236496

Preisbereich
7,7953 € - 5,849 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M10 20.0 316 Edelstahl

20236397

Preisbereich
5,9305 € - 4,453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    20.0
  • h1
    10.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M6 10.0 316 Edelstahl

20236199

Preisbereich
4,0658 € - 3,0468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M3 10.0 316 Edelstahl

20236007

Preisbereich
3,7703 € - 2,8328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    10.0
  • h1
    3.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 20.0 316 Edelstahl

20229979

Preisbereich
5,1051 € - 3,8314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    20.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2 6.0 316 Edelstahl

20219857

Preisbereich
3,0671 € - 2,3029 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    6.0
  • h1
    2.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 16.0 316 Edelstahl

20219871

Preisbereich
4,5549 € - 3,4136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    16.0
  • h1
    2.5
Schraube mit durchgehender Bohrung M5 12.0 316 Edelstahl

20226893

Preisbereich
4,2492 € - 3,1894 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    12.0
  • h1
    5.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 20.0 316 Edelstahl

20244484

Preisbereich
5,1051 € - 3,8314 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    20.0
  • h1
    2.5
Schraube mit durchgehender Bohrung M2 16.0 316 Edelstahl

20244422

Preisbereich
4,5549 € - 3,4136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 5.0 316 Edelstahl

20244446

Preisbereich
3,0264 € - 2,2723 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    5.0
  • h1
    2.5
Schraube mit durchgehender Bohrung M2 10.0 316 Edelstahl

20244408

Preisbereich
3,6582 € - 2,7411 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    10.0
  • h1
    2.0
Schraube mit durchgehender Bohrung M2.5 12.0 316 Edelstahl

20244477

Preisbereich
4,0046 € - 3,006 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5