Vertikale manuelle Verschlussspanner sparen wertvollen Platz, ohne die Haltekapazität oder die Leistung der Klemme zu verringern. Ein gepolsterter Vinylgriff bietet verbesserten Komfort für den Anwender, und alle Körper- und Verbindungsteile sind verzinkt, um Korrosion standzuhalten.
Seriennummer: SRG0005
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Material Unterteil | Höhe unter Stange | Maximale Haltekraft | Griffbewegung | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,7957 € - 10,7957 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
10,196 € - 10,196 € | 39 Auf Lager |
Stahl
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
12,3182 € - 12,3182 € | 125 Auf Lager |
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
66
|
||
24,4612 € - 24,4612 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
31,3446 € - 31,3446 € | 46 Auf Lager |
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
77
|
||
15,7277 € - 17,4736 € | 2 Auf Lager |
Stahl
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
78
|
||
17,8397 € - 19,8109 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
10390078 | 10,9967 € - 12,2217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
|
33,6519 € - 37,3973 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.988 in
25.1 mm
|
|
76
|
||
31,399 € - 34,891 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
72
|
||
16,6734 € - 16,6734 € | 21 Auf Lager |
Stahl
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
23,9646 € - 26,6258 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Stahl
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
72
|
||
18,1776 € - 20,1911 € | 3 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
80
|
||
10390313 | 26,2175 € - 29,118 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
76
|
|
50 Auf Lager |
Edelstahl 304
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
|||
60 Auf Lager |
Stahl
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
|||
50 Auf Lager |
Stahl
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
|||
190 Auf Lager |
Edelstahl 304
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
|||
60 Auf Lager |
Stahl
|
1.772 in
45.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
85
|
|||
75 Auf Lager |
Stahl
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.