Menü Suche

Horizontale Leiterplattenführungen

Auf Lager

Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.

Seriennummer: SRRN

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
82 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Für Plattenstärke Plattenstärkenbereich Abstand zwischen Befestigungslöchern Kaufen
0,3802 € - 0,4225 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
169.6 mm
2.2 mm
161.9 mm
0,5026 € - 0,5435 € 1499 Auf Lager
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,083 € - 0,0922 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.5 mm
2 mm
38.1 mm
0,6448 € - 0,6448 € 2702 Auf Lager
101.6 mm
2 mm
76.2 mm
0,9391 € - 0,9391 € 1498 Auf Lager
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,7412 € - 0,8236 € 1005 Auf Lager
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
10319802 0,8941 € - 0,8941 € 1000 Auf Lager
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
0,7645 € - 0,7645 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
0,3942 € - 0,4266 € 6491 Auf Lager
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
0,167 € - 0,1855 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,3258 € - 0,362 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
139.7 mm
2 mm
114.4 mm
1,5488 € - 1,5488 € 287 Auf Lager
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
0,4773 € - 0,5195 € 8595 Auf Lager
63.5 mm
1.6 mm
50.8 mm
0,8856 € - 0,8856 € 16046 Auf Lager
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
0,2579 € - 0,2866 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
127.0 mm
1.6 mm
114.3 mm
1,025 € - 1,025 € 998 Auf Lager
152.4 mm
2.4 mm
127.0 mm
0,3053 € - 0,3392 € 1476 Auf Lager
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,7645 € - 0,7645 € 4028 Auf Lager
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,9771 € - 0,9771 € 500 Auf Lager
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
0,7645 € - 0,7645 € 8893 Auf Lager
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
  • von 5
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 2.2 mm 169.6 mm PC

10113486

Preisbereich
0,4225 € - 0,3802 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    161.9 mm
  • Gesamtlänge
    169.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 101.6 mm PA

10316740

Preisbereich
0,5435 € - 0,5026 €

Lagerbestände
1499 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.079 in 63.5 mm PA

10110829

Preisbereich
0,0922 € - 0,083 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.1 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.079 in 101.6 mm PA

10110843

Preisbereich
0,6448 € - 0,6448 €

Lagerbestände
2702 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 152.4 mm PA

10319819

Preisbereich
0,9391 € - 0,9391 €

Lagerbestände
1498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    127.0 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 152.4 mm PA

10319949

Preisbereich
0,8236 € - 0,7412 €

Lagerbestände
1005 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    127.0 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 139.7 mm PA

10319802

Preisbereich
0,8941 € - 0,8941 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    114.3 mm
  • Gesamtlänge
    139.7 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 127.0 mm PA

10319796

Preisbereich
0,7645 € - 0,7645 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    101.6 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 101.6 mm PA

10316689

Preisbereich
0,4266 € - 0,3942 €

Lagerbestände
6491 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    88.9 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 76.2 mm PA

10316672

Preisbereich
0,1855 € - 0,167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    63.5 mm
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.079 in 139.7 mm PA

10110898

Preisbereich
0,362 € - 0,3258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    114.4 mm
  • Gesamtlänge
    139.7 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 152.4 mm PA

10320020

Preisbereich
1,5488 € - 1,5488 €

Lagerbestände
287 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    127.0 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 63.5 mm PA

10316719

Preisbereich
0,5195 € - 0,4773 €

Lagerbestände
8595 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    50.8 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 63.5 mm PA

10112496

Preisbereich
0,8856 € - 0,8856 €

Lagerbestände
16046 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.1 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 127.0 mm PA

10112472

Preisbereich
0,2866 € - 0,2579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    114.3 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.094 in 152.4 mm PA

10112526

Preisbereich
1,025 € - 1,025 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2.4 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    127.0 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 76.2 mm PA

10316726

Preisbereich
0,3392 € - 0,3053 €

Lagerbestände
1476 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    63.5 mm
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 101.6 mm PA

10319772

Preisbereich
0,7645 € - 0,7645 €

Lagerbestände
4028 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 203.2 mm PA

10319857

Preisbereich
0,9771 € - 0,9771 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    177.8 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 63.5 mm PA

10319741

Preisbereich
0,7645 € - 0,7645 €

Lagerbestände
8893 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.1 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm