Menü Suche

Horizontale Leiterplattenführungen

Auf Lager

Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.

Seriennummer: SRRN

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Für Plattenstärke Abstand zwischen Befestigungslöchern Kaufen
0,0406 € - 0,0451 € 374 Auf Lager
63.5 mm
2 mm
38.1 mm
0,5957 € - 0,6619 € 1061 Auf Lager
169.5 mm
1.6 mm
161.9 mm
0,8096 € - 0,8096 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
99.7 mm
2.2 mm
92.1 mm
1,0151 € - 1,0151 € 1488 Auf Lager
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
1,17 € - 1,17 € 1000 Auf Lager
83.8 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,5392 € - 0,5829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.7 mm
1.6 mm
9.1 mm
0,9391 € - 3,1638 € 4513 Auf Lager
164.1 mm
1.6 mm
139.7 mm
10319901 0,6433 € - 0,7148 € 1000 Auf Lager
114.3 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,3802 € - 0,4225 € 494 Auf Lager
169.6 mm
2.2 mm
161.9 mm
0,8349 € - 0,8349 € 1248 Auf Lager
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
0,8265 € - 0,8265 € 1498 Auf Lager
190.5 mm
1.6 mm
177.8 mm
0,7392 € - 0,7392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
83.8 mm
2.2 mm
76.2 mm
1,2827 € - 1,2827 € 131 Auf Lager
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
0,6564 € - 0,7294 € 500 Auf Lager
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
0,6814 € - 0,6814 € 500 Auf Lager
63.5 mm
2.2 mm
55.9 mm
1,4362 € - 1,4362 € 635 Auf Lager
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
0,6694 € - 0,6694 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
114.3 mm
1.6 mm
101.6 mm
0,865 € - 0,865 € 1053 Auf Lager
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
0,5756 € - 0,6396 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
1,1405 € - 1,1405 € 20 Auf Lager
215.9 mm
1.6 mm
203.2 mm
  • von 5
Horizontale Leiterplattenführung Zum Aufclipsen 0.079 in 63.5 mm PA

10110867

Preisbereich
0,0451 € - 0,0406 €

Lagerbestände
374 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    38.1 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 169.5 mm PC

10321935

Preisbereich
0,6619 € - 0,5957 €

Lagerbestände
1061 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    161.9 mm
  • Gesamtlänge
    169.5 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 2.2 mm 99.7 mm PC

10113479

Preisbereich
0,8096 € - 0,8096 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    92.1 mm
  • Gesamtlänge
    99.7 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 101.6 mm PA

10319895

Preisbereich
1,0151 € - 1,0151 €

Lagerbestände
1488 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 83.8 mm PC

10321911

Preisbereich
1,17 € - 1,17 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    83.8 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnappverschluss 1.6 mm 10.7 mm PA

10310847

Preisbereich
0,5829 € - 0,5392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnappverschluss
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    9.1 mm
  • Gesamtlänge
    10.7 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 164.1 mm PA

10319826

Preisbereich
3,1638 € - 0,9391 €

Lagerbestände
4513 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    139.7 mm
  • Gesamtlänge
    164.1 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 114.3 mm PA

10319901

Preisbereich
0,7148 € - 0,6433 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    114.3 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 2.2 mm 169.6 mm PC

10113486

Preisbereich
0,4225 € - 0,3802 €

Lagerbestände
494 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    161.9 mm
  • Gesamtlänge
    169.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 203.2 mm PA

10318690

Preisbereich
0,8349 € - 0,8349 €

Lagerbestände
1248 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    190.5 mm
  • Gesamtlänge
    203.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 190.5 mm PA

10318683

Preisbereich
0,8265 € - 0,8265 €

Lagerbestände
1498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    177.8 mm
  • Gesamtlänge
    190.5 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 2.2 mm 83.8 mm PC

10113462

Preisbereich
0,7392 € - 0,7392 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    83.8 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 88.9 mm PA

10320006

Preisbereich
1,2827 € - 1,2827 €

Lagerbestände
131 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    63.5 mm
  • Gesamtlänge
    88.9 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 127.0 mm PA

10319925

Preisbereich
0,7294 € - 0,6564 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    101.6 mm
  • Gesamtlänge
    127.0 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 2.2 mm 63.5 mm PC

10113455

Preisbereich
0,6814 € - 0,6814 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    2.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    55.9 mm
  • Gesamtlänge
    63.5 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 101.6 mm PA

10320013

Preisbereich
1,4362 € - 1,4362 €

Lagerbestände
635 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    76.2 mm
  • Gesamtlänge
    101.6 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 114.3 mm PA

10318621

Preisbereich
0,6694 € - 0,6694 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    101.6 mm
  • Gesamtlänge
    114.3 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 76.2 mm PA

10319871

Preisbereich
0,865 € - 0,865 €

Lagerbestände
1053 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    50.8 mm
  • Gesamtlänge
    76.2 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 88.9 mm PA

10319888

Preisbereich
0,6396 € - 0,5756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    63.5 mm
  • Gesamtlänge
    88.9 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 0.062 in 215.9 mm PA

10316702

Preisbereich
1,1405 € - 1,1405 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    203.2 mm
  • Gesamtlänge
    215.9 mm