Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.
Seriennummer: SRRN
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Für Plattenstärke | Abstand zwischen Befestigungslöchern | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,7645 € - 0,7645 € | 15028 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
0,5477 € - 0,5913 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
0,5937 € - 0,6597 € | 1464 Auf Lager |
3.925 in
99.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
0,936 € - 0,936 € | 2500 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,7645 € - 0,7645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,3053 € - 0,3392 € | 976 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,9532 € - 0,9532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,5125 € - 0,5547 € | 1601 Auf Lager |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
0,7645 € - 0,7645 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,4773 € - 0,5195 € | 10595 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,7743 € - 0,7743 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,2579 € - 0,2866 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5 in
127.0 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,2842 € - 0,3158 € | 1081 Auf Lager |
5.5 in
139.7 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,7535 € - 0,7535 € | 15546 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,1253 € - 1,1253 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5 in
114.3 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
1,025 € - 1,025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
0,2046 € - 0,2526 € | 1295 Auf Lager |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
0,1299 € - 0,1299 € | 997 Auf Lager |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
0,1408 € - 0,1408 € | 3000 Auf Lager |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,1964 € - 0,2182 € | 43892 Auf Lager |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.