Menü Suche

Horizontale Leiterplattenführungen

Auf Lager

Leiterplattenführungen werden eingesetzt, um Leiterplatten an engen Stellen zu montieren, z. B. auf einem Leiterplatten-Rack. Horizontale Leiterplattenführungen eignen sich für die horizontale Befestigung von Leiterplatten in Ihrer Anwendung. Erhältlich in verschiedenen Befestigungsmethoden und Haltealternativen.

Seriennummer: SRRN

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
83 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Für Plattenstärke Abstand zwischen Befestigungslöchern Kaufen
0,1254 € - 0,1548 € 496 Auf Lager
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
4,213 € - 4,213 € 61 Auf Lager
1.2 m
1.6 mm
0,1333 € - 0,1646 € 1470 Auf Lager
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
  • von 5
Horizontale Leiterplattenführung 500 1.6 mm 139.7 mm PA

10626863

Preisbereich
0,1548 € - 0,1254 €

Lagerbestände
496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    127.0 mm
  • Gesamtlänge
    139.7 mm
Horizontale Leiterplattenführung Klebeband 1.6 mm 1.2 m

10107973

Preisbereich
4,213 € - 4,213 €

Lagerbestände
61 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Zum Aufclipsen
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    1.2 m
  • Gesamtbreite
    1219 mm
Horizontale Leiterplattenführung Schnellmontage 1.6 mm 152.4 mm PA

10462850

Preisbereich
0,1646 € - 0,1333 €

Lagerbestände
1470 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Schnellmontage
  • Für Plattenstärke
    1.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    139.7 mm
  • Gesamtlänge
    152.4 mm