Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
29,0617 € - 57,5701 € 6 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
140.0 kg
20,3319 € - 66,9138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
10,1237 € - 19,2196 € 47 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
70.0 kg
19,1069 € - 36,2215 € 24 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
80.0 kg
17,9805 € - 34,1222 € 14 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
80.0 kg
113,6421 € - 159,0934 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
713.8 kg
15,3334 € - 29,0955 € 14 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
110.0 kg
11,9541 € - 22,6495 € 72 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
60.0 kg
7,1528 € - 14,252 € 811 Auf Lager
75.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
60.0 kg
73,9357 € - 217,3887 € 6 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
611.8 kg
8,772 € - 16,6471 € 6 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
50.0 kg
4,7169 € - 8,9297 € 420 Auf Lager
60.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
60.0 kg
8,7438 € - 17,3272 € 142 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
55.0 kg
14,6153 € - 27,7058 € 33 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
50.0 kg
18,6564 € - 36,9608 € 6 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
150.0 kg
69,5144 € - 69,5144 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
66,0225 € - 69,5144 € 8 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
80,5957 € - 84,8479 € 4 Auf Lager
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
14,8688 € - 28,9181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
9,4478 € - 18,7169 € 76 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
60.0 kg
  • von 8
Rolle 150.0 mm 140.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10294109

Preisbereich
57,5701 € - 29,0617 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Tragfähigkeit
    140.0 kg
Rolle mit Gewindebolzen 100.0 mm 120.0 kg Weiß

10283752

Preisbereich
66,9138 € - 20,3319 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Gewindebolzen
Rolle mit feststehender Platte 100.0 mm 30.0 mm Schwarz

10269992

Preisbereich
19,2196 € - 10,1237 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
Rolle 100.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269305

Preisbereich
36,2215 € - 19,1069 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 125.0 mm 80.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269312

Preisbereich
34,1222 € - 17,9805 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 200.0 mm 713.8 kg Schraubbefestigung Braun-roter Reifen

10208908

Preisbereich
159,0934 € - 113,6421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle mit feststehender Platte 125.0 mm 37.5 mm Schwarz

10270004

Preisbereich
29,0955 € - 15,3334 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Tragfähigkeit
    110.0 kg
Rolle 80.0 mm 60.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10269299

Preisbereich
22,6495 € - 11,9541 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle mit feststehender Platte 75.0 mm 22.0 mm Weiß

10269176

Preisbereich
14,252 € - 7,1528 €

Lagerbestände
811 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 150.0 mm 611.8 kg Schraubbefestigung Braun-roter Reifen

10208861

Preisbereich
217,3887 € - 73,9357 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Edelstahl
  • Farbe
    Braun-roter Reifen
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle mit feststehender Platte 80.0 mm 25.0 mm Schwarz

10269985

Preisbereich
16,6471 € - 8,772 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
Rolle mit feststehender Platte 60.0 mm 22.0 mm Weiß

10269169

Preisbereich
8,9297 € - 4,7169 €

Lagerbestände
420 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 50.0 mm 55.0 kg Gewindebolzen Weiß

10283455

Preisbereich
17,3272 € - 8,7438 €

Lagerbestände
142 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen und Bremse
  • Montageart
    Gewindebolzen
Rolle 80.0 mm 50.0 kg Schraubbefestigung

10270103

Preisbereich
27,7058 € - 14,6153 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Radbreite
    25.0 mm
Rolle mit feststehender Platte 150.0 mm 40.0 mm Schwarz;Natur

10294116

Preisbereich
36,9608 € - 18,6564 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz;Natur
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Tragfähigkeit
    150.0 kg
Rolle 150.0 mm 330.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Weiß

10270240

Preisbereich
69,5144 € - 69,5144 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 150.0 mm 330.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Weiß

10270226

Preisbereich
69,5144 € - 66,0225 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 200.0 mm 600.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm Weiß

10270233

Preisbereich
84,8479 € - 80,5957 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Schraubbefestigung 95.0 mm Weiß

10278000

Preisbereich
28,9181 € - 14,8688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

10283424

Preisbereich
18,7169 € - 9,4478 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Gewindebolzen