Menü Suche

Industrierollen

Auf Lager

Industrierollen sind ideal für Schwerlastanwendungen oder Branchen wie z. B. die Automobilindustrie, den Maschinenbau, die Fertigung und andere. Diese Rollen sind dafür ausgelegt, schwere Lasten zu tragen, und werden deshalb an Gegenständen wie Rollwagen, Lagerregalen, Schleppsystemen, Wartungsgeräten, Plattformwagen und anderen verwendet. Unser Angebot umfasst Rollen mit Bolzenloch, Gewindebolzen, fester Platte oder drehbarer Platte, die in einer Vielzahl von Farben und Materialien wie Gummi, Nylon, Gusseisen und Polyurethan hergestellt werden. Eine Auswahl von Tragfähigkeiten und Größenoptionen ist verfügbar, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.

Seriennummer: SR5616 ,SR5626, SR5693

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
155 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Rollentyp Tragfähigkeit Kaufen
16,2346 € - 52,5139 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
11,405 € - 22,1765 € 687 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
120.0 kg
14,8688 € - 28,9181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
23,1902 € - 23,1902 € 6 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
100.0 kg
16,4457 € - 16,4457 € 40 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
150.0 kg
28,7238 € - 28,7238 € 64 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
6,0686 € - 12,0344 € 104 Auf Lager
50.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
55.0 kg
80,5957 € - 84,8479 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
12,6722 € - 29,539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
80.0 kg
9,4478 € - 18,7169 € 76 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit Gewindebolzen
60.0 kg
11,7429 € - 11,7429 € 8 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit feststehender Platte
100.0 kg
24,4856 € - 27,189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
180.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
170.0 kg
75,5549 € - 75,5549 € 48 Auf Lager
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
54,1247 € - 105,3531 € 3 Auf Lager
80.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
160.0 kg
14,8124 € - 18,5015 € 12 Auf Lager
150.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
130.0 kg
67,5573 € - 131,4917 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
300.0 kg
60,7424 € - 118,2746 € 12 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte
225.0 kg
9,6087 € - 66,9138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Bolzenlochrolle mit Bremse
80.0 kg
9,6011 € - 66,9138 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rolle mit Bolzenloch
80.0 kg
14,1366 € - 14,1366 € 48 Auf Lager
100.0 mm
Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • von 8
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Schraubbefestigung 95.0 mm Weiß

10278017

Preisbereich
52,5139 € - 16,2346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 100.0 mm 120.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10277980

Preisbereich
22,1765 € - 11,405 €

Lagerbestände
687 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 80.0 mm 100.0 kg Schraubbefestigung 95.0 mm Weiß

10278000

Preisbereich
28,9181 € - 14,8688 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 150.0 mm 100.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10294154

Preisbereich
23,1902 € - 23,1902 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 125.0 mm 150.0 kg Schraubbefestigung Weiß

10277997

Preisbereich
16,4457 € - 16,4457 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PA
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 125.0 mm 150.0 kg Schraubbefestigung 95.0 mm Weiß

10278024

Preisbereich
28,7238 € - 28,7238 €

Lagerbestände
64 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 50.0 mm (DIA) 24.0 mm (W) Nylon

10283394

Preisbereich
12,0344 € - 6,0686 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Gewindebolzen
Rolle 200.0 mm 600.0 kg Schraubbefestigung 132.0 mm

10270257

Preisbereich
84,8479 € - 80,5957 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Radbreite
    50.0 mm
Rolle 125.0 mm (DIA) 32.0 mm (W) Nylon

10283448

Preisbereich
29,539 € - 12,6722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Gewindebolzen
Rolle 80.0 mm (DIA) 28.0 mm (W) Nylon

10283424

Preisbereich
18,7169 € - 9,4478 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Nylon
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Weiß
  • Rollentyp
    Rolle mit Gewindebolzen
  • Montageart
    Gewindebolzen
Rolle mit feststehender Platte 125.0 mm 37.5 mm Schwarz

10269824

Preisbereich
11,7429 € - 11,7429 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit feststehender Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 180.0 mm 170.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10269909

Preisbereich
27,189 € - 24,4856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kautschuk
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 125.0 mm 300.0 kg Schraubbefestigung 100.0 mm Rot

10278208

Preisbereich
75,5549 € - 75,5549 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Gusseisen
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 80.0 mm 160.0 kg Schraubbefestigung Rot

10278154

Preisbereich
105,3531 € - 54,1247 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PU
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 150.0 mm 130.0 kg Schraubbefestigung Schwarz

10294123

Preisbereich
18,5015 € - 14,8124 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 125.0 mm 300.0 kg Schraubbefestigung Rot

10278178

Preisbereich
131,4917 € - 67,5573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    PU
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 100.0 mm 225.0 kg Schraubbefestigung Rot

10278161

Preisbereich
118,2746 € - 60,7424 €

Lagerbestände
12 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    PU
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Rot
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte
  • Montageart
    Schraubbefestigung
Rolle 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Kunststoff

10276617

Preisbereich
66,9138 € - 9,6087 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Bolzenlochrolle mit Bremse
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Kunststoff

10276600

Preisbereich
66,9138 € - 9,6011 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Grau
  • Rollentyp
    Rolle mit Bolzenloch
  • Montageart
    Bolzenloch
Rolle 100.0 mm 70.0 kg Schraubbefestigung 97.0 mm Schwarz

10269930

Preisbereich
14,1366 € - 14,1366 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Radmaterial
    Kunststoff
  • Rollengehäusematerial
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Rollentyp
    Rolle mit drehbarer Platte und Bremse
  • Montageart
    Schraubbefestigung