Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Isolierhülsen für Kabelschuhe schützen Anschlusspunkte am Ende von Kabeln, um Kurzschlüsse zu verhindern. Hergestellt aus einem nicht leitfähigen Kunststoff.
Seriennummer: SR2807
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gesamtlänge | Ausführung | Kompatibler Kabeldurchmesserbereich | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0844 € - 0,1892 € | 4730 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
0,0629 € - 0,0629 € | 882 Auf Lager |
1.024 in
26.0 mm
|
Standard
|
|
||
0,0977 € - 0,0977 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.315 in
33.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,1151 € - 0,1353 € | 4000 Auf Lager |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
0,0477 € - 0,1073 € | 603 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,2464 € - 0,2731 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,0657 € - 0,1354 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
0,047 € - 0,1049 € | 15755 Auf Lager |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
0,1151 € - 0,1353 € | 1067 Auf Lager |
0.98 in
24.9 mm
|
|
|
||
0,2464 € - 0,2731 € | 4000 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
||
0,3477 € - 0,366 € | 75 Auf Lager |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
||
0,0664 € - 0,1531 € | 5400 Auf Lager |
1.043 in
26.5 mm
|
Standard
|
|
||
0,0636 € - 0,1425 € | 12022 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
0,0781 € - 0,1611 € | 33981 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
0,2971 € - 0,3139 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
0,2971 € - 0,3139 € | 3056 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
||
0,0474 € - 0,0474 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.949 in
24.1 mm
|
|
|
||
0,3477 € - 0,366 € | 4854 Auf Lager |
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
||
0,1151 € - 0,1353 € | 14788 Auf Lager |
0.969 in
24.6 mm
|
|
|
||
0,0678 € - 0,1525 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
Standard
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.