Menü Suche

Isolierhülsen für Kabelschuhe

Auf Lager

Isolierhülsen für Kabelschuhe schützen Anschlusspunkte am Ende von Kabeln, um Kurzschlüsse zu verhindern. Hergestellt aus einem nicht leitfähigen Kunststoff.

Seriennummer: SR2807

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Ausführung Kompatibler Kabeldurchmesserbereich Kaufen
0,0815 € - 0,1673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
Post Fit
0,0678 € - 0,1525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.4 mm
Standard
0,3632 € - 0,3632 € 35482 Auf Lager
0,2055 € - 0,2055 € 7500 Auf Lager
  • von 2
Isolierhülse für Kabelschuhe 8.5 mm 18.5 mm PVC Transparent

10068915

Preisbereich
0,1673 € - 0,0815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zertifizierung
    UL
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Right Angled
  • Ausführung
    Post Fit
Isolierhülse für Kabelschuhe 7.7 mm 26.4 mm PVC Transparent

10072127

Preisbereich
0,1525 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Weiches Polyvinylchlorid
  • Ausrichtung
    Gerade
  • Ausführung
    Standard
  • Länge Unterteil
    7.7 mm
Abdeckungen für Automobilbereich 8.0 mm 3.8 mm PVC

10125922

Preisbereich
0,3632 € - 0,3632 €

Lagerbestände
35482 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Innenhöhe
    2.6 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Abdeckungen für Automobilbereich 7.0 mm 3.8 mm PVC

10125465

Preisbereich
0,2055 € - 0,2055 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790