Menü Suche

Kabelbinder aus Metall

Auf Lager

Unsere Kabelbinder aus Edelstahl 316 sind selbstsichernd und können einfach per Hand installiert werden. Sie sind widerstandsfähig gegen extreme Temperaturen und bieten große Stabilität und Haltbarkeit. Auch mit PVC-Beschichtung und mit einer Leiterkonstruktion erhältlich, die zusätzliche Grifffestigkeit bietet, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Seriennummer: SRMT

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
60 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximaler Kabelbündeldurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,5924 € - 0,6969 € 1980 Auf Lager
102.0 mm
362.0 mm
2,1306 € - 2,3673 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
102.0 mm
362.0 mm
1,1251 € - 1,2376 € 898 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
2,1808 € - 2,2669 € 498 Auf Lager
150.0 mm
520.0 mm
1,0961 € - 1,1521 € 1700 Auf Lager
60.0 mm
225.0 mm
3,2569 € - 3,2569 € 1500 Auf Lager
180.0 mm
610.0 mm
1,1081 € - 1,2312 € 6454 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
0,8272 € - 0,9138 € 4000 Auf Lager
254.0 mm
838.0 mm
0,8947 € - 0,9941 € 3000 Auf Lager
51.0 mm
201.0 mm
0,6511 € - 0,7234 € 4055 Auf Lager
254.0 mm
838.0 mm
0,4954 € - 0,5504 € 2900 Auf Lager
152.0 mm
521.0 mm
0,8893 € - 0,9361 € 825 Auf Lager
304.0 mm
998.0 mm
1,071 € - 1,1901 € 1600 Auf Lager
203.0 mm
679.0 mm
0,8284 € - 0,9205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
304.0 mm
998.0 mm
0,6435 € - 0,715 € 86 Auf Lager
203.0 mm
679.0 mm
1,6213 € - 1,7073 € 2026 Auf Lager
100.0 mm
360.0 mm
0,7991 € - 0,8379 € 3278 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
2,066 € - 2,1808 € 1800 Auf Lager
125.0 mm
450.0 mm
0,769 € - 0,8551 € 1838 Auf Lager
35.0 mm
150.0 mm
0,9196 € - 0,967 € 3400 Auf Lager
80.0 mm
300.0 mm
  • von 3
Kabelbinder 7.9 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161258

Preisbereich
0,6969 € - 0,5924 €

Lagerbestände
1980 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 362.0 mm 102.0 mm Edelstahl

10161333

Preisbereich
2,3673 € - 2,1306 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    102.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    362.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

10161371

Preisbereich
1,2376 € - 1,1251 €

Lagerbestände
898 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 520.0 mm 150.0 mm Edelstahl

10278390

Preisbereich
2,2669 € - 2,1808 €

Lagerbestände
498 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    150.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    520.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 225.0 mm 60.0 mm Edelstahl

10278475

Preisbereich
1,1521 € - 1,0961 €

Lagerbestände
1700 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    60.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    225.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 610.0 mm 180.0 mm Edelstahl

10278550

Preisbereich
3,2569 € - 3,2569 €

Lagerbestände
1500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    180.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    610.0 mm
Kabelbinder 4.6 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

10161319

Preisbereich
1,2312 € - 1,1081 €

Lagerbestände
6454 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Edelstahl

10161357

Preisbereich
0,9138 € - 0,8272 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 201.0 mm 51.0 mm Edelstahl

10431511

Preisbereich
0,9941 € - 0,8947 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    51.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    201.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Edelstahl

10161432

Preisbereich
0,7234 € - 0,6511 €

Lagerbestände
4055 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    254.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    838.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 521.0 mm 152.0 mm Edelstahl

10161418

Preisbereich
0,5504 € - 0,4954 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    152.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    521.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

10161296

Preisbereich
0,9361 € - 0,8893 €

Lagerbestände
825 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

10161272

Preisbereich
1,1901 € - 1,071 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    113.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 998.0 mm 304.0 mm Edelstahl

10445679

Preisbereich
0,9205 € - 0,8284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    304.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    998.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 4.6 mm 679.0 mm 203.0 mm Edelstahl

10161425

Preisbereich
0,715 € - 0,6435 €

Lagerbestände
86 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    203.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45.0 kg
  • Gesamtlänge
    679.0 mm
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E309388
Kabelbinder 7.9 mm 360.0 mm 100.0 mm Edelstahl

10278383

Preisbereich
1,7073 € - 1,6213 €

Lagerbestände
2026 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Standard Tie
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    100.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    170.0 kg
  • Gesamtlänge
    360.0 mm
Kabelbinder 12.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278468

Preisbereich
0,8379 € - 0,7991 €

Lagerbestände
3278 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    111.0 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet
Kabelbinder 7.0 mm 450.0 mm 125.0 mm Edelstahl

10278543

Preisbereich
2,1808 € - 2,066 €

Lagerbestände
1800 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    125.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    450.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 150.0 mm 35.0 mm Edelstahl

10278512

Preisbereich
0,8551 € - 0,769 €

Lagerbestände
1838 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    35.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    150.0 mm
Kabelbinder 7.0 mm 300.0 mm 80.0 mm Edelstahl

10278437

Preisbereich
0,967 € - 0,9196 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    Ladder
  • Maximaler Kabelbündeldurchmesser
    80.0 mm
  • Mindestzugfestigkeit
    45 kg
  • Gesamtlänge
    300.0 mm
  • Beschichtung
    Unbeschichtet