Dieses Sortiment an Kabelbindern mit Klettverschluss ist ideal für Mehrfachanwendungen, bei denen sie wiederverwendet werden müssen oder die gebündelten Kabel empfindlicher sind und besondere Sorgfalt erfordern. Auch mit Kunststoffschnalle erhältlich.
Seriennummer: SR2001
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Hakenmaterial | Farbe | Gesamtlänge | Gesamtbreite | With Buckle? | With Screw Hole? | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2216 € - 1,3573 € | 520 Auf Lager |
LDPE
|
Gelb
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 0,735 € - 0,8167 € | 1 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
11 in
279.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,1899 € - 1,3221 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Blau
|
12.008 in
305.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 1,283 € - 1,4255 € | 80 Auf Lager |
LDPE
|
Grün
|
13 in
330.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 0,6548 € - 0,7275 € | 3 Auf Lager |
LDPE
|
Orange
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,0002 € - 1,1113 € | 5 Auf Lager |
LDPE
|
Rot
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 1,0318 € - 1,1464 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Weiß
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 0,9653 € - 1,0726 € | 5086 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 3,1563 € - 3,507 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Orange
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,5351 € - 2,8168 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Rot
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,3695 € - 1,5217 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Weiß
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 3,1563 € - 3,507 € | 9 Auf Lager |
LDPE
|
Weiß
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,5769 € - 0,641 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Gelb
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 1,1736 € - 1,304 € | 910 Auf Lager |
LDPE
|
Schwarz
|
12 in
304.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nein
|
Ja
|
||
| 1,3059 € - 1,451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Orange
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 3,3541 € - 3,7268 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Rot
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 2,9594 € - 3,2883 € | 137 Auf Lager |
LDPE
|
Weiß
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 10253694 | 1,1366 € - 1,262 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Nylon
|
Schwarz
|
7.087 in
180.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
|
| 1,3059 € - 1,451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
LDPE
|
Rot
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
| 0,858 € - 0,9514 € | 33968 Auf Lager |
Nylon
|
Schwarz
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nein
|
Nein
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.