Menü Suche

Kabelbinderhalter mit Klebebefestigung

Auf Lager

Das Sortiment an Kabelbinderhaltern zur Klebebefestigung bietet Vielseitigkeit in Bezug auf die Montagemöglichkeiten. Sie werden mit Klebebefestigung geliefert und ermöglichen auch eine Schraubbefestigung. Erhältlich in fester Vier-Wege-Kabelbinder-Einbaurichtung oder mit drehbarer Basishalterung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Seriennummer: SR1718

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
28 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gesamtlänge Kompatible Maximal-Kabelbinderbreite Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
0,0835 € - 0,1143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
25.4 mm
7.1 mm
10277065 0,1408 € - 0,1562 € 24500 Auf Lager
21.0 mm
21.0 mm
3.5 mm
0,1999 € - 0,221 € 10498 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,2126 € - 0,2337 € 4703 Auf Lager
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2971 € - 0,3463 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,1408 € - 0,1562 € 14500 Auf Lager
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,3886 € - 0,4275 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.1 mm
38.1 mm
7.6 mm
0,1985 € - 0,221 € 45900 Auf Lager
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2337 € - 0,2703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,1999 € - 0,2323 € 7827 Auf Lager
18.0 mm
18.0 mm
4.5 mm
0,146 € - 0,1488 € 74636 Auf Lager
19.0 mm
19.0 mm
3.9 mm
0,0621 € - 0,2233 € 27868 Auf Lager
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1999 € - 0,2323 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.5 mm
12.5 mm
3.2 mm
0,6631 € - 0,6631 € 1141 Auf Lager
25.4 mm
25.4 mm
7.9 mm
0,1661 € - 0,19 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
2.5 mm
12.7 mm
3.5 mm
1,163 € - 1,163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.8 mm
50.8 mm
7.6 mm
0,183 € - 0,214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
28.0 mm
4.0 mm
0,2703 € - 0,2703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.05 mm
19.05 mm
3.45 mm
0,41 € - 0,41 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.1 mm
3.6 mm
19.1 mm
6.1 mm
0,1661 € - 0,1914 € 21833 Auf Lager
25.4 mm
3.5 mm
25.4 mm
7.1 mm
  • von 2
Kabelbinderhalter Schraube PA66 Natur

10009697

Preisbereich
0,1143 € - 0,0835 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Klebeband PA66 Schwarz

10277065

Preisbereich
0,1562 € - 0,1408 €

Lagerbestände
24500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    21.0 mm
  • Gesamtbreite
    21.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Klebeband 6 0.142 in PA Natur

10313374

Preisbereich
0,221 € - 0,1999 €

Lagerbestände
10498 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Schwarz

10277089

Preisbereich
0,2337 € - 0,2126 €

Lagerbestände
4703 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Natur

10246085

Preisbereich
0,3463 € - 0,2971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Schwarz

10277096

Preisbereich
0,1562 € - 0,1408 €

Lagerbestände
14500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Klebeband PA66 Natur

10155271

Preisbereich
0,4275 € - 0,3886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Gesamtlänge
    38.1 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Schwarz

10277072

Preisbereich
0,221 € - 0,1985 €

Lagerbestände
45900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Klebeband ABS Weiß

10155257

Preisbereich
0,2703 € - 0,2337 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    3.45 mm
  • Gesamtlänge
    19.05 mm
  • Gesamtbreite
    19.05 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Natur

10246092

Preisbereich
0,2323 € - 0,1999 €

Lagerbestände
7827 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
  • Gesamtlänge
    18.0 mm
  • Gesamtbreite
    18.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Natur

10246054

Preisbereich
0,1488 € - 0,146 €

Lagerbestände
74636 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    3.9 mm
  • Gesamtlänge
    19.0 mm
  • Gesamtbreite
    19.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Schraube 6 3.6 mm PA Schwarz

10108949

Preisbereich
0,2233 € - 0,0621 €

Lagerbestände
27868 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Screw
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm
  • Gesamthöhe
    6.1 mm
Kabelbinderhalter Klebeband PA66 Natur

10246047

Preisbereich
0,2323 € - 0,1999 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.5 mm
  • Gesamtbreite
    12.5 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Klebeband PA66 Natur

10155233

Preisbereich
0,6631 € - 0,6631 €

Lagerbestände
1141 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    25.4 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 2.5 mm PA Natur

10015780

Preisbereich
0,19 € - 0,1661 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    3.5 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
Kabelbinderhalter Klebeband PA66 Natur

10155158

Preisbereich
1,163 € - 1,163 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Bohrungsdurchmesser A
    3.8 mm
  • Gesamthöhe
    7.6 mm
  • Gesamtlänge
    50.8 mm
Kabelbinderhalter Haft- und Schraubbefestigung PA66 Natur

10246078

Preisbereich
0,214 € - 0,183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    4.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm
  • Gesamtbreite
    28.0 mm
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
Kabelbinderhalter Klebeband ABS Weiß

10155264

Preisbereich
0,2703 € - 0,2703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Gesamthöhe
    3.45 mm
  • Gesamtlänge
    19.05 mm
  • Gesamtbreite
    19.05 mm
Kabelbinderhalter Klebeband 6 3.6 mm PA Schwarz

10108956

Preisbereich
0,41 € - 0,41 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Acrylbasis
  • Farbe
    Schwarz
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Höhe Unterteil
    6.1 mm
  • Kompatible Kabelbinderbinderweite
    2.5 - 3.6 mm
Kabelbinderhalter Klebeband M4 3.5 mm PA Natur

10009703

Preisbereich
0,1914 € - 0,1661 €

Lagerbestände
21833 Auf Lager
Merkmale
  • Material Unterteil
    Kleber auf Kautschukbasis
  • Farbe
    Natur
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Gesamthöhe
    7.1 mm
  • Gesamtlänge
    25.4 mm