Kabelclips mit Abstandhalter stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Einsteckbasis erleichtert die Montage und der Verschlussclip sorgt für mehr Sicherheit.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Spacer Height | Mindestplattenstärke | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1929 € - 0,2196 € | 50 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 537898 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1929 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 10024478 | 0,1929 € - 0,2196 € | 234000 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
|
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1549 € - 0,1765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1341 € - 0,1528 € | 2672 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1341 € - 0,1528 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1549 € - 0,1765 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1475 € - 0,1681 € | 149 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,117 € - 0,1219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,1097 € | 207695 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1392 € - 0,1451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,117 € - 0,1219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1272 € - 0,1326 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.689 in
17.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1507 € - 0,1717 € | 2238 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1053 € - 0,1097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1053 € - 0,1097 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,117 € - 0,1219 € | 982 Auf Lager |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1287 € - 0,134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natur
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.