Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kabelclips mit Abstandhalter stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Einsteckbasis erleichtert die Montage und der Verschlussclip sorgt für mehr Sicherheit.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Spacer Height | Mindestplattenstärke | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1746 € - 0,2999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 998 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1929 € - 0,2196 € | 1000 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | 2999 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1746 € - 0,1999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1985 € - 0,4773 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.394 in
10.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1929 € - 0,2196 € | 50 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1985 € - 0,4773 € | 698 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,2196 € | 790 Auf Lager |
|
0.024 in
0.6 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1703 € - 0,195 € | 14000 Auf Lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Schwarz
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,1909 € - 0,2176 € | 2990 Auf Lager |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,117 € - 0,1219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Natur
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1392 € - 0,1451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1211 € - 0,1261 € | 1980 Auf Lager |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,1097 € | 2845 Auf Lager |
|
0.079 in
2.0 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,1507 € - 0,1717 € | 2238 Auf Lager |
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
|
|
||
| 0,117 € - 0,1219 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Natur
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.