Menü Suche

Kabeldriller mit Abstandhalter

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..

Seriennummer: SR2051

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
737 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrlochgröße Farbe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Befestigungsmethode Kaufen
0,0753 € - 0,0938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
15.2 mm
Zum Eindrücken
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
7.6 mm
Zum Eindrücken
0,0753 € - 0,0938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
7.6 mm
Zum Eindrücken
0,259 € - 0,2971 € 121 Auf Lager
Natur
0,1102 € - 0,1224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
20.3 mm
Zum Eindrücken
0,2575 € - 0,3179 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
10.2 mm
Klebeband
0,0753 € - 0,0938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
20.3 mm
Zum Eindrücken
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
7.6 mm
Zum Eindrücken
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
7.6 mm
Zum Eindrücken
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
7.6 mm
Zum Eindrücken
0,0546 € - 0,068 € 2570 Auf Lager
Natur
0,259 € - 0,2971 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0546 € - 0,068 € 22000 Auf Lager
Natur
0,0743 € - 0,0926 € 9000 Auf Lager
7.9 mm
Natur
7.6 mm
Zum Eindrücken
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
10.2 mm
Zum Eindrücken
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
7.6 mm
Zum Eindrücken
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
10.2 mm
Zum Eindrücken
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
10.2 mm
Zum Eindrücken
  • von 37
Kabeldriller 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10031094

Preisbereich
0,0938 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Gesamthöhe
    53.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
Kabeldriller 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10029817

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10033722

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Gesamthöhe
    39.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Kabeldriller 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10030813

Preisbereich
0,0938 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Gesamthöhe
    59.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    31.8 mm
Kabeldriller 10.2 mm 12.7 mm PA66 Natur

10000533

Preisbereich
0,2971 € - 0,259 €

Lagerbestände
121 Auf Lager
Merkmale
  • Länge Unterteil
    11.1 mm
  • Breite Unterteil
    8.3 mm
  • Gesamthöhe
    43.7 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
Kabeldriller 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10034101

Preisbereich
0,1224 € - 0,1102 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Gesamthöhe
    51.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.0 mm
Kabeldriller Klebeband 10.2 mm PA Natur

10011041

Preisbereich
0,3179 € - 0,2575 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Länge Unterteil
    25.4 mm
  • Breite Unterteil
    25.4 mm
  • Gesamthöhe
    32.5 mm
Kabeldriller 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10034088

Preisbereich
0,0938 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Gesamthöhe
    57.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Kabeldriller Fir Tree 7.6 mm PA Natur

10636060

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Gesamthöhe
    37.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Kabeldriller 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10033715

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Gesamthöhe
    37.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Kabeldriller 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10030851

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Gesamthöhe
    40.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
Kabeldriller 19.1 mm 4.8 mm PA66 Natur

10029879

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
2570 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 17.8 mm 20.3 mm PA66 Natur

10000557

Preisbereich
0,2971 € - 0,259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Länge Unterteil
    11.1 mm
  • Breite Unterteil
    8.3 mm
  • Gesamthöhe
    53.2 mm
  • Abstandhalterlänge
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
Kabeldriller 23.1 mm 4.8 mm PA66 Natur

10029923

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
22000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 19.1 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10030790

Preisbereich
0,0926 € - 0,0743 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Gesamthöhe
    46.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
Kabeldriller 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10033814

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    43.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Kabeldriller 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10488003

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Gesamthöhe
    53.2 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
Kabeldriller 25.4 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10030875

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    57.2 mm
  • Abstandhalterlänge
    25.4 mm
Kabeldriller 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10032879

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10033784

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    41.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm