Menü Suche

Kabeldriller mit Abstandhalter

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..

Seriennummer: SR2051

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
737 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrlochgröße Farbe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Befestigungsmethode Kaufen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € 13998 Auf Lager
6.0 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € 1767 Auf Lager
4.0 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € 27994 Auf Lager
4.0 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0655 € - 0,0816 € 1000 Auf Lager
Natur
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0829 € - 0,1032 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0753 € - 0,0938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
  • von 37
Kabeldriller 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10032237

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.8 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 27.7 mm 12.7 mm PA66 Natur

10031995

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    49.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeldriller 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10034828

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10032039

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10034781

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller Clip On 12.7 mm PA Natur

10639412

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10034743

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
13998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10034668

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10034835

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10031940

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller 12.7 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10032008

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller 6.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10033029

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10033005

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
1767 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 27.7 mm 4.8 mm PA66 Natur

10030011

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10032930

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10032923

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
27994 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 32.5 mm 4.8 mm PA66 Natur

10030103

Preisbereich
0,0816 € - 0,0655 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 23.1 mm 12.7 mm PA66 Natur

10487976

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    44.2 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeldriller 36.8 mm 19.1 mm PA66 Natur

10030158

Preisbereich
0,1032 € - 0,0829 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 32.5 mm 19.1 mm PA66 Natur

10030059

Preisbereich
0,0938 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062