Menü Suche

Kabeldriller mit Abstandhalter

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..

Seriennummer: SR2051

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
737 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrlochgröße Farbe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Befestigungsmethode Kaufen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
20.3 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,068 € - 0,085 € 2000 Auf Lager
Natur
0,0839 € - 0,1049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.8 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
20.3 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
20.3 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
15.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
20.3 mm
Zum Aufclipsen
  • von 37
Kabeldriller 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10030721

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.8 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10033685

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10031209

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.8 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10030714

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.8 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 10.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10033517

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 19.1 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10030486

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 4.8 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10030530

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 19.1 mm 12.7 mm PA66 Natur

10030769

Preisbereich
0,085 € - 0,068 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 19.1 mm 12.7 mm PA66 Natur

10030776

Preisbereich
0,1049 € - 0,0839 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10033463

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10030691

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.8 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10030554

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10030592

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 6.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10033586

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 19.1 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10030578

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 12.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10033531

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 4.0 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10033555

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10030509

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 25.4 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10030493

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 12.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10033630

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm