Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..
Seriennummer: SR2051
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrlochgröße | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0655 € - 0,0816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1267 € - 0,1408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1102 € - 0,1224 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
|
||
0,0655 € - 0,0816 € | 10230 Auf Lager |
|
Natur
|
|
|
||
0,0829 € - 0,1032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
|
||
0,0829 € - 0,1032 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0753 € - 0,0938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0753 € - 0,0938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0655 € - 0,0816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0753 € - 0,0938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0753 € - 0,0938 € | 5000 Auf Lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1267 € - 0,1408 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.217 in
5.5 mm
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0655 € - 0,0816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,0753 € - 0,0938 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
0,1102 € - 0,1224 € | 1000 Auf Lager |
|
Natur
|
|
|
||
10029848 | 0,0722 € - 0,0899 € | 3000 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zum Aufclipsen
|
|
0,0655 € - 0,0816 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.311 in
7.9 mm
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zum Eindrücken
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.