Menü Suche

Kabeldriller mit Abstandhalter

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..

Seriennummer: SR2051

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
737 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrlochgröße Farbe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Befestigungsmethode Kaufen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,1102 € - 0,1224 € 2973 Auf Lager
7.9 mm
Natur
20.3 mm
Zum Eindrücken
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
10029855 0,0628 € - 0,0782 € 122 Auf Lager
4.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € 1346 Auf Lager
Natur
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.0 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € 998 Auf Lager
4.0 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0753 € - 0,0938 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
15.2 mm
Zum Eindrücken
0,2704 € - 0,3338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
10.2 mm
Zum Eindrücken
0,0655 € - 0,0816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
7.6 mm
Zum Eindrücken
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
10.2 mm
Zum Eindrücken
0,0655 € - 0,0816 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
Natur
7.6 mm
Zum Eindrücken
  • von 37
Kabeldriller 8.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10032855

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10033036

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 27.7 mm 4.8 mm PA66 Natur

10030004

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 4.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10034095

Preisbereich
0,1224 € - 0,1102 €

Lagerbestände
2973 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Gesamthöhe
    49.5 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
Kabeldriller 27.7 mm 19.1 mm PA66 Natur

10029961

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    19.1 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 10.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10032978

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10032817

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 6.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10032848

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10029855

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
122 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 10.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10032794

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 19.1 mm 12.7 mm PA66 Natur

10029886

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
1346 Auf Lager
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10032909

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 4.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10033012

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    4.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.3 mm
Kabeldriller 12.7 mm 12.7 mm 15.2 mm PA Natur

10031094

Preisbereich
0,0938 € - 0,0753 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.2 mm
  • Gesamthöhe
    53.9 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
Kabeldriller Klebeband PA66 Natur

10011034

Preisbereich
0,3338 € - 0,2704 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    45.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
Kabeldriller 19.1 mm 12.7 mm PA66 Natur

10030844

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10033814

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    43.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    12.0 mm
Kabeldriller 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10033746

Preisbereich
0,0816 € - 0,0655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Gesamthöhe
    31.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.0 mm
Kabeldriller 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10033784

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Gesamthöhe
    41.8 mm
  • Abstandhalterlänge
    10.0 mm
Kabeldriller 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10488010

Preisbereich
0,0816 € - 0,0655 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    7.9 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Gesamthöhe
    59.6 mm
  • Abstandhalterlänge
    31.8 mm