Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..
Seriennummer: SR2051
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatible Bohrlochgröße | Farbe | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Befestigungsmethode | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
|
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.402 in
10.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.799 in
20.3 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0628 € - 0,0782 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.299 in
7.6 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.5 in
12.7 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
0,0546 € - 0,068 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Natur
|
0.598 in
15.2 mm
|
Zum Aufclipsen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.