Menü Suche

Kabeldriller mit Abstandhalter

Auf Lager

Diese Kabeldriller sind einfach zu nutzen. Legen Sie einfach Ihre Kabel in die Öffnung und drehen Sie die beiden Arme zusammen, um die Befestigung zu sichern. Durch den Abstandhalter können die Kabel mittels des Kabeldrillers an der gewünschten Position fixiert werden, mit Abstand zur Platte. Ideal für Leiterplatten oder Elektroschränke, bei denen keine Interferenzen auftreten dürfen..

Seriennummer: SR2051

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
737 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatible Bohrlochgröße Farbe Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Befestigungsmethode Kaufen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
20.3 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
Natur
12.7 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € 8000 Auf Lager
6.5 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € 2000 Auf Lager
6.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Natur
20.3 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
Natur
10.2 mm
Zum Aufclipsen
0,0546 € - 0,068 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
0,0628 € - 0,0782 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
Natur
7.6 mm
Zum Aufclipsen
  • von 37
Kabeldriller 25.4 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10030585

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 32.5 mm 4.8 mm PA66 Natur

10030523

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
Kabeldriller 19.1 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10030387

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 4.8 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10030448

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 8.0 mm 10.2 mm 12.7 mm PA Natur

10033500

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    5.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    14.5 mm
Kabeldriller 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10031452

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabeldriller 12.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10034149

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabeldriller 4.0 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10034163

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabeldriller 31.8 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10031476

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabeldriller 19.1 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10031513

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabeldriller 4.8 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10031544

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabeldriller 25.4 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10031827

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller 10.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10034613

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller Clip On 10.2 mm PA Natur

10645239

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabeldriller 6.0 mm 17.8 mm 20.3 mm PA Natur

10034941

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    17.8 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.3 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm
Kabeldriller 6.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10034279

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabeldriller 12.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10034231

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabeldriller 4.0 mm 7.6 mm 10.2 mm PA Natur

10034255

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.5 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    10.2 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 1.6 mm
  • Breite Unterteil
    19.0 mm
Kabeldriller 23.1 mm 4.8 mm PA66 Natur

10031919

Preisbereich
0,068 € - 0,0546 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamthöhe
    37.3 mm
  • Abstandhalterlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Kabeldriller 12.7 mm 5.1 mm 7.6 mm PA Natur

10031872

Preisbereich
0,0782 € - 0,0628 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Bohrlochgröße
    6.0 mm
  • Kompatibler Kabelmindestdurchmesser
    5.1 mm
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    7.6 mm
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.8 - 2.0 mm
  • Breite Unterteil
    15.9 mm