Kabelhalter ohne Verriegelung aus Nylon 6/6, natur. Der Kabelhalter dient zur Kabelbündelung und -führung und hält Kabel von sensiblen oder scharfen Komponenten fern. Außerdem sorgt er für ein ordentliches und organisiertes Erscheinungsbild. Ideal zur Verwendung bei elektronischen Anwendungen.
Mehrere Optionen mit unterschiedlichen Montagearten sind erhältlich. Es gibt zudem Optionen mit glatten und runden Ecken, die beim Einsatz schonender für Glasfasern sind. Optionen mit seitlicher Öffnung, die bei Platzmangel eine niedrige Höhe bieten, sind ebenfalls im Sortiment enthalten. Außerdem sind Optionen mit Montagemöglichkeit in Sacklöchern oder selbstklebende Versionen erhältlich.
Diese Kabelhalter sind für eine große Vielfalt an Kabeldurchmessern geeignet und einfach anzubringen.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Innenbreite | Kompatibler Bohrungsdurchmesser | Breite Unterteil | Innenhöhe | Kompatible Maximal-Plattenstärke | Länge Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2619 € - 0,2999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
0,2493 € - 0,2833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.13 in
28.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
0,225 € - 0,259 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.441 in
11.2 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
0,2633 € - 0,2999 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,2098 € - 0,2393 € | 41639 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.449 in
11.4 mm
|
|
|
||
0,1957 € - 0,2252 € | 585 Auf Lager |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,2098 € - 0,2393 € | 39375 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
0,1957 € - 0,2252 € | 1611 Auf Lager |
|
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
|
||
0,1957 € - 0,2252 € | 3223 Auf Lager |
0.268 in
6.8 mm
|
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
|
||
10037386 | 0,2098 € - 0,2393 € | 32576 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
|
|
0,2619 € - 0,2999 € | 2999 Auf Lager |
0.402 in
10.2 mm
|
|
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
0,1316 € - 0,1703 € | 4000 Auf Lager |
0.291 in
7.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
0,2168 € - 0,2463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.13 in
28.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
0,2168 € - 0,2463 € | 12000 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
0,2168 € - 0,2463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.835 in
21.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
0,2168 € - 0,2463 € | 3431 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
1.055 in
26.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
||
0,1385 € - 0,1574 € | 995 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
1.051 in
26.7 mm
|
|
|
||
0,1095 € - 0,1164 € | 609 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
|
||
0,1028 € - 0,1244 € | 6710 Auf Lager |
0.437 in
11.1 mm
|
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
|
|
||
0,2942 € - 0,3182 € | 18623 Auf Lager |
0.22 in
5.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.