Menü Suche

Kabelschelle - Klebebefestigung D-Ausführung, mit Verriegelung

Auf Lager

Schnelle und einfache Montage durch Klebebasis. Das Oberteil der Schellen wird unter die seitliche Klappe gedrückt, um die Kabel an ihrem Platz zu halten. In zwei unterschiedlichen Größen für zahlreiche Bündeldurchmesser. Aus grauem PVC mit UL94 V-0-Listung und einem Kleber auf Acrylbasis. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
2 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
0,4181 € - 0,4519 € 2879 Auf Lager
0,2971 € - 0,3196 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Kabelschelle Klebeband 3.2 mm PVC Grau

10159378

Preisbereich
0,4519 € - 0,4181 €

Lagerbestände
2879 Auf Lager
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
Kabelschelle Klebeband 5.6 mm PVC Grau

10159385

Preisbereich
0,3196 € - 0,2971 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Adhesive Material
    Acrylic Adhesive/Foam Tape/PE Paper Liner
  • Farbe
    Grau
  • Material
    PVC
  • Befestigungsmethode
    Klebeband
  • Länge Unterteil
    19.1 mm