Menü Suche

Kabelschellen ‒ Halb-U, Schraubbefestigung

Auf Lager

Niedriges Profil für den Einsatz auf dicht gepackten Leiterplatten oder in anderen Anwendungen mit wenig Platz. Gut zum Montieren von Bündeln in Ecken oder an Kanten. Montage mit einer Schraube der Größe #4 bzw. M3, bietet außergewöhnliche Haltekraft. Erhältlich in drei Größen für Bündeldurchmesser von 1/8 Zoll, 3/16 Zoll und 1/4 Zoll.

Seriennummer: SR2127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
10157886 0,1746 € - 0,1999 € 73961 Auf Lager
10157879 0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1746 € - 0,1999 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Anschraubbare Kabelschelle 6.4 mm 3.2 mm PA Natur

10157886

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
73961 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    18.3 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.4 mm
Anschraubbare Kabelschelle 4.8 mm 3.2 mm PA Natur

10157879

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    16.5 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.8 mm
Anschraubbare Kabelschelle 3.2 mm 3.2 mm PA Natur

10157862

Preisbereich
0,1999 € - 0,1746 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natural
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Länge Unterteil
    15 mm
  • Breite Unterteil
    7.6 mm
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.2 mm