Menü Suche

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, Kabelbaum

Auf Lager

Diese Kabelschelle hält Well- und Spiralschläuche/-rohre oder andere Bündel sicher an ihrem Platz. Sie verfügt über eine Innenrippe über den gesamten Durchmesser der Schelle, was für einen festen Halt sorgt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
25 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Breite Unterteil Kompatibler Kabeldurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Länge Unterteil Kaufen
0,3182 € - 0,3449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10036778 0,3055 € - 0,3308 € 9253 Auf Lager
0,2182 € - 0,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
0,397 € - 0,4294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.2 mm
9.5 mm
#10. M5
21.1 mm
0,3055 € - 0,3308 € 7000 Auf Lager
0,397 € - 0,4294 € 1468 Auf Lager
10.2 mm
12.7 mm
#10. M5
29.4 mm
0,9729 € - 0,9729 € 17075 Auf Lager
0,397 € - 0,4312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
25.4 mm
#10. M5
38.9 mm
0,3168 € - 0,3421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,845 € - 1,8923 € 3450 Auf Lager
12.7 mm
38.1 mm
#10. M5
53.9 mm
10036730 0,3055 € - 0,3308 € 8600 Auf Lager
0,181 € - 0,2011 € 890 Auf Lager
8.4 mm
3.2 mm
#6. M4
19.1 mm
0,2509 € - 0,2866 € 660 Auf Lager
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
10108581 0,2182 € - 0,2492 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3055 € - 0,3308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3168 € - 0,3421 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
10036716 0,1574 € - 0,1749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3055 € - 0,3308 € 71713 Auf Lager
0,397 € - 0,4294 € 4551 Auf Lager
10.2 mm
6.4 mm
#10. M5
21.1 mm
10036822 0,397 € - 0,4294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.7 mm
19.1 mm
#10. M5
32.5 mm
  • von 2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube PA66 Natur

10036693

Preisbereich
0,3449 € - 0,3182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube PA66 Natur

10036778

Preisbereich
0,3308 € - 0,3055 €

Lagerbestände
9253 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

10108598

Preisbereich
0,2492 € - 0,2182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 9.5 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036761

Preisbereich
0,4294 € - 0,397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube PA66 Natur

10036792

Preisbereich
0,3308 € - 0,3055 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036785

Preisbereich
0,4294 € - 0,397 €

Lagerbestände
1468 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube PA66 Natur

10178195

Preisbereich
0,9729 € - 0,9729 €

Lagerbestände
17075 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 25.4 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036709

Preisbereich
0,4312 € - 0,397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube PA66 Natur

10108611

Preisbereich
0,3421 € - 0,3168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 38.1 mm 5.2 mm Nylon Natur

10178201

Preisbereich
1,8923 € - 1,845 €

Lagerbestände
3450 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube PA66 Natur

10036730

Preisbereich
0,3308 € - 0,3055 €

Lagerbestände
8600 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 3.2 mm 4.0 mm Nylon Natur

10036723

Preisbereich
0,2011 € - 0,181 €

Lagerbestände
890 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #6. M4
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 4.0 mm Nylon Natur

10108604

Preisbereich
0,2866 € - 0,2509 €

Lagerbestände
660 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #6. M4
Kabelschelle P-Ausführung Schraube PA66 Natur

10108581

Preisbereich
0,2492 € - 0,2182 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube PA66 Natur

10036815

Preisbereich
0,3308 € - 0,3055 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 18.0 mm 4.0 mm Nylon Schwarz

10108628

Preisbereich
0,3421 € - 0,3168 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E71558
  • Farbe
    Schwarz
Kabelschelle P-Ausführung Schraube PA66 Natur

10036716

Preisbereich
0,1749 € - 0,1574 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube PA66 Natur

10036754

Preisbereich
0,3308 € - 0,3055 €

Lagerbestände
71713 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • UL/CSA-Bezeichnung
    UL E70062
  • Farbe
    Natur
  • Betriebstemperaturbereich
    -40 - 85 °C
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036747

Preisbereich
0,4294 € - 0,397 €

Lagerbestände
4551 Auf Lager
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.1 mm 5.2 mm Nylon Natur

10036822

Preisbereich
0,4294 € - 0,397 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Befestigungsmethode
    Schraube
  • Hauptmaterial
    Nylon 6/6
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
  • Farbe
    Natur
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    #10. M5