Menü Suche

Kabelschellen ‒ Schraubbefestigung, U-Ausführung

Auf Lager

Kabelschellen mit Schraubbefestigung eignen sich ideal, um Ihre gebundenen Kabel zu befestigen, und die U-Ausführung ermöglicht schnelle Montage und Demontage Ihrer Kabel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
23 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
1,591 € - 2,1402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,0222 € - 1,0222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7209 € - 0,7209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,1539 € - 4,1959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2,281 € - 2,281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3,217 € - 3,217 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,811 € - 0,811 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,4421 € - 0,4773 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3674 € - 0,397 € 6039 Auf Lager
0,7927 € - 0,7927 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,4519 € - 0,4928 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,9335 € - 0,9335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,3154 € - 0,3421 € 1154 Auf Lager
0,328 € - 0,3576 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10177860 0,3942 € - 0,4266 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1,0588 € - 1,0588 € 348 Auf Lager
0,7871 € - 0,7871 € 46942 Auf Lager
0,6941 € - 0,6941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,7237 € - 0,7237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,9462 € - 0,9462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 2
Anschraubbare Kabelschelle PA66 Schwarz

10036495

Preisbereich
2,1402 € - 1,591 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    38.6 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    63.5 mm
Anschraubbare Kabelschelle PA66 Schwarz

10036488

Preisbereich
1,0222 € - 1,0222 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    43.2 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    42.4 mm
Anschraubbare Kabelschelle PVC Schwarz

10177907

Preisbereich
0,7209 € - 0,7209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
Anschraubbare Kabelschelle PVC Schwarz

10177983

Preisbereich
4,1959 € - 3,1539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    38.1 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Anschraubbare Kabelschelle PVC Schwarz

10177969

Preisbereich
2,281 € - 2,281 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    44.5 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Anschraubbare Kabelschelle PVC Schwarz

10177976

Preisbereich
3,217 € - 3,217 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    44.5 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Anschraubbare Kabelschelle PA66 Schwarz

10036471

Preisbereich
0,811 € - 0,811 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    29.5 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    38.4 mm
Anschraubbare Kabelschelle PVC Schwarz

10177891

Preisbereich
0,4773 € - 0,4421 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    15.5 mm
Anschraubbare Kabelschelle PA66 Schwarz

10036440

Preisbereich
0,397 € - 0,3674 €

Lagerbestände
6039 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    19.8 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Anschraubbare Kabelschelle PA66 Schwarz

10036464

Preisbereich
0,7927 € - 0,7927 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    28.4 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Gesamthöhe
    26.2 mm
Anschraubbare Kabelschelle PA66 Schwarz

10036457

Preisbereich
0,4928 € - 0,4519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    24.6 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Anschraubbare Kabelschelle PVC Schwarz

10177945

Preisbereich
0,9335 € - 0,9335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    28.5 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Anschraubbare Kabelschelle PA66 Schwarz

10036426

Preisbereich
0,3421 € - 0,3154 €

Lagerbestände
1154 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    11.2 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Anschraubbare Kabelschelle PA66 Schwarz

10036433

Preisbereich
0,3576 € - 0,328 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid 66
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Gesamthöhe
    13.2 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-2
Anschraubbare Kabelschelle PVC Schwarz

10177860

Preisbereich
0,4266 € - 0,3942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    10.3 mm
Anschraubbare Kabelschelle PVC Schwarz

10177921

Preisbereich
1,0588 € - 1,0588 €

Lagerbestände
348 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    19.8 mm
Anschraubbare Kabelschelle PVC Schwarz

10177938

Preisbereich
0,7871 € - 0,7871 €

Lagerbestände
46942 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Anschraubbare Kabelschelle PVC Schwarz

10177846

Preisbereich
0,6941 € - 0,6941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Anschraubbare Kabelschelle PVC Schwarz

10177914

Preisbereich
0,7237 € - 0,7237 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    12.7 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
  • Gesamthöhe
    15.9 mm
Anschraubbare Kabelschelle PVC Schwarz

10177952

Preisbereich
0,9462 € - 0,9462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Länge Unterteil
    28.5 mm
  • Abstand zwischen Befestigungslöchern
    19.1 mm
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C