Menü Suche

Kabelschellen ‒ U-Form, Klebebefestigung

Auf Lager

Kabelschellen stellen eine sichere und dennoch einfache Befestigung dar und sind eine ideale Kabelmanagementlösung für unterschiedlichste Anwendungen. Die Klebebefestigung ist eine sehr sichere, und dennoch wieder lösbare Befestigung. Das klebende Element des Produkts hat eine Haltbarkeit von ca. einem Jahr ab Versanddatum; bei Lagerung in der ungeöffneten Originalverpackung, bei Raumtemperatur und vor Sonnenlicht geschützt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Material Kompatibler Kabeldurchmesser Kaufen
0,3055 € - 0,3308 € 153965 Auf Lager
Schwarz
PVC
0,5266 € - 0,5702 € 53 Auf Lager
Schwarz
PVC
0,2288 € - 0,2825 € 989 Auf Lager
Natur
Nylon 6/6
6.4 mm
Kabelschelle - U-Form, Klebebefestigung 7.5 mm PVC Schwarz

10036372

Preisbereich
0,3308 € - 0,3055 €

Lagerbestände
153965 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
  • Material Entflammbarkeitsklasse
    UL94 V-0
Kabelschelle - U-Form, Klebebefestigung 4.4 mm PVC Schwarz

10177730

Preisbereich
0,5702 € - 0,5266 €

Lagerbestände
53 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Betriebstemperaturbereich
    0 - 50 °C
Kabelschelle Klebeband 6.4 mm PA Natur

10362303

Preisbereich
0,2825 € - 0,2288 €

Lagerbestände
989 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Polyamid
  • Befestigungsmethode
    Adhesive
  • Länge Unterteil
    35.1 mm