Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Raum, bei denen Flexibilität und Aussehen wichtig sind. Leichte und schnelle Montage ohne Werkzeuge. Staubdicht und einfach zu montieren, geeignet für Bohrungen ohne Gewinde.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler Plattenbohrungsdurchmesser | Durchmesser Einsatz | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,8302 € - 0,8302 € | 284 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,6085 € - 0,6738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,2724 € - 1,4117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,2787 € - 0,2787 € | 1591 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
0,3592 € - 0,3592 € | 21548 Auf Lager |
|
|
||
1,1505 € - 1,5649 € | 2996 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,0109 € - 1,377 € | 98 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,7065 € - 0,7833 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
1,0588 € - 1,4419 € | 1978 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,8878 € - 1,2073 € | 507 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,9148 € - 1,2431 € | 4518 Auf Lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,1224 € - 1,5268 € | 1769 Auf Lager |
|
|
||
1,0588 € - 1,4419 € | 4246 Auf Lager |
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9415 € - 1,2794 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.