Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Messing

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1717

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
104 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
1,2227 € - 2,9327 € 530 Auf Lager
M20
13.0 mm
1,637 € - 2,0716 € 314 Auf Lager
M25
17.0 mm
3,2178 € - 3,5939 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG16
12.0 mm
48,9117 € - 48,9117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
7.0 mm
5,7674 € - 8,9715 € 549 Auf Lager
M20
12.0 mm
1,637 € - 2,0716 € 48 Auf Lager
M25
17.0 mm
2,4098 € - 3,7151 € 5300 Auf Lager
PG 9
6.0 mm
5,5023 € - 7,6935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
16.0 mm
1,4905 € - 2,308 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
8,3579 € - 12,959 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
25.0 mm
10,7609 € - 20,9407 € 6 Auf Lager
M12
7.0 mm
2,2427 € - 3,4518 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
6.0 mm
56,0856 € - 56,0856 € 60 Auf Lager
M16
10.0 mm
72,0261 € - 72,0261 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M20
13.0 mm
11,7222 € - 22,8088 € 134 Auf Lager
M16
10.0 mm
217,3123 € - 289,7545 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M63
48.0 mm
10278314 83,3609 € - 83,3609 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M50
35.0 mm
102,3288 € - 202,7177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M32
21.0 mm
83,3896 € - 83,3896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M25
17.0 mm
3,1556 € - 3,5063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
6.5 mm
  • von 6
Kabelverschraubung M20 8.0 mm 13.0 mm PA Sibergrau

10207314

Preisbereich
2,9327 € - 1,2227 €

Lagerbestände
530 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
  • Gewindegröße
    M20
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Sibergrau

10207345

Preisbereich
2,0716 € - 1,637 €

Lagerbestände
314 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Sibergrau
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung PG16 7.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10267455

Preisbereich
3,5939 € - 3,2178 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    PG16
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 7.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304266

Preisbereich
48,9117 € - 48,9117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 7.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Messing Natur

10237137

Preisbereich
8,9715 € - 5,7674 €

Lagerbestände
549 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    33.0 mm
Kabelverschraubung M25 11.0 mm 17.0 mm PA Schwarz

10207352

Preisbereich
2,0716 € - 1,637 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyamid PA6 V-2
  • Verschraubungsform
    Easy Fix
  • Gesamtlänge
    48.0 mm
  • Gewindegröße
    M25
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267400

Preisbereich
3,7151 € - 2,4098 €

Lagerbestände
5300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung PG 21 9.0 mm 16.0 mm Messing Natur

10267479

Preisbereich
7,6935 € - 5,5023 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10267530

Preisbereich
2,308 € - 1,4905 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Montagegewindelänge
    6.5 mm
  • Gewindegröße
    M12
Kabelverschraubung M32 18.0 mm 25.0 mm Messing Natur

10267615

Preisbereich
12,959 € - 8,3579 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    18.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M12 4.0 mm 7.0 mm Messing Natur

10278253

Preisbereich
20,9407 € - 10,7609 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung M16 2.0 mm 6.0 mm Messing Natur

10267561

Preisbereich
3,4518 € - 2,2427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung M16 4.5 mm 10.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304273

Preisbereich
56,0856 € - 56,0856 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.5 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung M20 6.0 mm 13.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304280

Preisbereich
72,0261 € - 72,0261 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 13.0 mm
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M16 5.0 mm 10.0 mm Messing Natur

10278260

Preisbereich
22,8088 € - 11,7222 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    5.0 mm
Kabelverschraubung M63 34.0 mm 48.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304334

Preisbereich
289,7545 € - 217,3123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    34.0 - 48.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
Kabelverschraubung ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Messing Natur

10278314

Preisbereich
83,3609 € - 83,3609 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    ATEX
  • ATEX Explosionsschutz
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
Kabelverschraubung M32 13.0 mm 21.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304303

Preisbereich
202,7177 € - 102,3288 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 21.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 17.0 mm Stainless Steel;EPDM

10304297

Preisbereich
83,3896 € - 83,3896 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Edelstahl
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 17.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.0 mm
Kabelverschraubung EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Messing Natur

10543214

Preisbereich
3,5063 € - 3,1556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Verschraubungsform
    EMC
  • Montagegewindelänge
    6.0 mm
  • Gesamtlänge
    28.0 mm