Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
3,30 € - 3,6587 € 100 Auf Lager
M50
Grau
50.0 mm
44.2 mm
PA
50.4 mm
0,9053 € - 1,0029 € 246 Auf Lager
PG-9
Schwarz
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
1,1306 € - 1,2554 € 50 Auf Lager
PG-16
Grau
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
0,9024 € - 1,00 € 158 Auf Lager
M20
Grau
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
0,4814 € - 0,4814 € 398 Auf Lager
PG-9
Grau
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
1,1306 € - 1,2554 € 134 Auf Lager
PG 13.5
Schwarz
6.0 mm
9.0 mm
PVC
12.0 mm
0,5496 € - 0,5496 € 500 Auf Lager
PG-16
Schwarz
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
0,9412 € - 1,0459 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 16
Schwarz
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
4,2326 € - 4,663 € 488 Auf Lager
PG 42
Schwarz
32.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
2,97 € - 3,30 € 442 Auf Lager
PG 29
Schwarz
28.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,9326 € - 1,0359 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 11
Schwarz
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
10.0 mm
0,6485 € - 0,7202 € 311032 Auf Lager
PG 7
Grau
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,6757 € - 0,7503 € 1975 Auf Lager
PG 7
Schwarz
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
0,9742 € - 1,0846 € 737 Auf Lager
PG16
Schwarz
10.0 mm
15.0 mm
PA
14.0 mm
0,788 € - 0,9011 € 473 Auf Lager
PG16
Grau
10.0 mm
10.0 mm
PA
14.0 mm
0,8416 € - 0,9605 € 242 Auf Lager
PG9
Grau
2.0 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
0,9211 € - 1,023 € 16080 Auf Lager
PG 13.5
Schwarz
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,9211 € - 1,023 € 5687 Auf Lager
PG 13.5
Grau
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
5,4091 € - 6,0117 € 189 Auf Lager
PG 48
Schwarz
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
1,3745 € - 1,5352 € 1242 Auf Lager
PG 21
Grau
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung M50 50.0 mm 50.4 mm PA Grau

10378267

Preisbereich
3,6587 € - 3,30 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    50.0 - 50.4 mm
  • Montagegewindelänge
    44.2 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Schwarz

10378175

Preisbereich
1,0029 € - 0,9053 €

Lagerbestände
246 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Grau

10378304

Preisbereich
1,2554 € - 1,1306 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 20.0 mm 20.3 mm PA Grau

10378342

Preisbereich
1,00 € - 0,9024 €

Lagerbestände
158 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    20.0 - 20.3 mm
  • Montagegewindelänge
    28.5 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Grau

10378298

Preisbereich
0,4814 € - 0,4814 €

Lagerbestände
398 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    7.9 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Schwarz

10378199

Preisbereich
1,2554 € - 1,1306 €

Lagerbestände
134 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Schwarz

10378205

Preisbereich
0,5496 € - 0,5496 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Straight
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263419

Preisbereich
1,0459 € - 0,9412 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 42 32.0 mm 38.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263495

Preisbereich
4,663 € - 4,2326 €

Lagerbestände
488 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    32.0 - 38.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263778

Preisbereich
3,30 € - 2,97 €

Lagerbestände
442 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    28.0 - 25.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 11 5.0 mm 10.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263716

Preisbereich
1,0359 € - 0,9326 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 10.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Grau

10263501

Preisbereich
0,7202 € - 0,6485 €

Lagerbestände
311032 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 3.0 mm 6.5 mm Nylon 6 Schwarz

10263679

Preisbereich
0,7503 € - 0,6757 €

Lagerbestände
1975 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    3.0 - 6.5 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Schwarz

10380871

Preisbereich
1,0846 € - 0,9742 €

Lagerbestände
737 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Grau

10152201

Preisbereich
0,9011 € - 0,788 €

Lagerbestände
473 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    10.0 - 14.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Gesamtlänge
    42.5 mm
Kabelverschraubung PG9 2.0 mm 6.0 mm PA Grau

10152355

Preisbereich
0,9605 € - 0,8416 €

Lagerbestände
242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Gesamtlänge
    34.0 mm
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263396

Preisbereich
1,023 € - 0,9211 €

Lagerbestände
16080 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Grau

10263570

Preisbereich
1,023 € - 0,9211 €

Lagerbestände
5687 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 48 34.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Schwarz

10380857

Preisbereich
6,0117 € - 5,4091 €

Lagerbestände
189 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10263600

Preisbereich
1,5352 € - 1,3745 €

Lagerbestände
1242 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790