Menü Suche

Kabelverschraubungen - Gerade/Nylon

Auf Lager

Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.

Seriennummer: SR1704

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
237 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Gewindegröße Farbe Kompatibler Kabelmindestdurchmesser Montagegewindelänge Material Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Kaufen
3,3717 € - 3,7447 € 4076 Auf Lager
PG 36
Schwarz
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
1,4491 € - 1,6069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 21
Grau
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
0,7719 € - 0,8579 € 16767 Auf Lager
M20
Weiß
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,1939 € - 0,1939 € 4165 Auf Lager
PG 9
Grau
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,7819 € - 0,8666 € 9021 Auf Lager
PG 9
Schwarz
4.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
1,4491 € - 1,6069 € 588 Auf Lager
PG 21
Schwarz
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
5,4234 € - 6,026 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
PG 48
Schwarz
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,911 € - 1,0129 € 10801 Auf Lager
PG 13.5
Grau
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,5337 € - 0,5911 € 1102 Auf Lager
M12
Schwarz
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,6757 € - 0,7503 € 3496 Auf Lager
PG 7
Schwarz
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
0,7719 € - 0,8579 € 5950 Auf Lager
M20
Blau
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,359 € - 0,359 € 4000 Auf Lager
PG16
Schwarz
7.0 mm
15.0 mm
PA
12.0 mm
4,2326 € - 4,7204 € 100 Auf Lager
PG 42
Schwarz
25.0 mm
18.0 mm
Nylon 6/6
31.0 mm
0,9656 € - 1,0732 € 3872 Auf Lager
PG 13.5
Grau
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,7719 € - 0,8579 € 155 Auf Lager
M20
Weiß
5.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,3114 € - 1,4491 € 3000 Auf Lager
M25
Weiß
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
4,3043 € - 4,7921 € 760 Auf Lager
M63
Schwarz
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
1,2826 € - 1,4233 € 7300 Auf Lager
M25
Grau
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
4,3043 € - 4,7921 € 430 Auf Lager
M63
Grau
29.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
35.0 mm
0,8459 € - 0,8459 € 675 Auf Lager
PG 29
Grau
13.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
  • von 12
Kabelverschraubung PG 36 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263792

Preisbereich
3,7447 € - 3,3717 €

Lagerbestände
4076 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    22.0 - 32.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Grau

10263891

Preisbereich
1,6069 € - 1,4491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Weiß

10264027

Preisbereich
0,8579 € - 0,7719 €

Lagerbestände
16767 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 9 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Grau

10263853

Preisbereich
0,1939 € - 0,1939 €

Lagerbestände
4165 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 6.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263693

Preisbereich
0,8666 € - 0,7819 €

Lagerbestände
9021 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    4.0 - 8.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 21 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263754

Preisbereich
1,6069 € - 1,4491 €

Lagerbestände
588 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 18.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 48 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263815

Preisbereich
6,026 € - 5,4234 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    37.0 - 44.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Grau

10380901

Preisbereich
1,0129 € - 0,911 €

Lagerbestände
10801 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M12 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263969

Preisbereich
0,5911 € - 0,5337 €

Lagerbestände
1102 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    8.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Schwarz

10263686

Preisbereich
0,7503 € - 0,6757 €

Lagerbestände
3496 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Blau

10264041

Preisbereich
0,8579 € - 0,7719 €

Lagerbestände
5950 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Blau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG16 7.0 mm 12.0 mm PA Schwarz

10380888

Preisbereich
0,359 € - 0,359 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    7.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 42 25.0 mm 31.0 mm Nylon 6/6 Schwarz

10380895

Preisbereich
4,7204 € - 4,2326 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    25.0 - 31.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Grau

10263884

Preisbereich
1,0732 € - 0,9656 €

Lagerbestände
3872 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    6.0 - 12.0 mm
  • Montagegewindelänge
    15.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Weiß

10264065

Preisbereich
0,8579 € - 0,7719 €

Lagerbestände
155 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Montagegewindelänge
    9.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Weiß

10264140

Preisbereich
1,4491 € - 1,3114 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Weiß
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Schwarz

10264225

Preisbereich
4,7921 € - 4,3043 €

Lagerbestände
760 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    29.0 - 35.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Grau

10264300

Preisbereich
1,4233 € - 1,2826 €

Lagerbestände
7300 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    9.0 - 16.0 mm
  • Montagegewindelänge
    10.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung M63 29.0 mm 35.0 mm Nylon 6 Grau

10264386

Preisbereich
4,7921 € - 4,3043 €

Lagerbestände
430 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    29.0 - 35.0 mm
  • Montagegewindelänge
    14.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kabelverschraubung PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Grau

10263921

Preisbereich
0,8459 € - 0,8459 €

Lagerbestände
675 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Grau
  • Verschraubungsform
    Standard
  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich
    13.0 - 20.0 mm
  • Montagegewindelänge
    18.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790