Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7719 € - 0,8579 € | 12101 Auf Lager |
M20
|
Blau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5337 € - 0,5911 € | 16514 Auf Lager |
M12
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,736 € - 0,8178 € | 31814 Auf Lager |
M20
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,2326 € - 4,663 € | 200 Auf Lager |
PG 42
|
Grau
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,6757 € - 0,7503 € | 13089 Auf Lager |
PG 7
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,4491 € - 1,6069 € | 950 Auf Lager |
PG 21
|
Grau
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6112 € - 0,68 € | 6156 Auf Lager |
M16
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,5688 € - 0,5688 € | 3500 Auf Lager |
M25
|
Grün
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,4821 € - 3,30 € | 23 Auf Lager |
M20
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 5,4665 € - 7,0591 € | 21 Auf Lager |
M32
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,4778 € - 4,4478 € | 4387 Auf Lager |
M16
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,4003 € - 3,0704 € | 1522 Auf Lager |
PG 11
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 9,2113 € - 18,48 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M40
|
Grün
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,7939 € - 23,6022 € | 108 Auf Lager |
M40
|
Schwarz
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 1,5208 € - 4,5769 € | 9 Auf Lager |
PG 9
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7142 € - 0,9518 € | 44 Auf Lager |
M16
|
Grau
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,5065 € - 3,30 € | 1550 Auf Lager |
PG 13
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,5108 € - 6,6287 € | 135 Auf Lager |
M20
|
Grün
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 1,4778 € - 4,4478 € | 40 Auf Lager |
PG11
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7069 € - 0,9431 € | 170 Auf Lager |
M12
|
Schwarz
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.