Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Über Kabelverschraubungen werden Kabel in ein Gehäuse eingeführt. Dank verschiedener Gewindegrößen, Farben und Gewindelängen findet sich im Sortiment ganz sicherlich eine Kabelverschraubung für Ihre spezifische Anwendung. Sicherungsmutter und Dichtungsring sind separat erhältlich.
Seriennummer: SR1704
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Kompatibler Kabelmindestdurchmesser | Montagegewindelänge | Material | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,736 € - 0,8178 € | 31814 Auf Lager |
M20
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,9943 € - 2,2239 € | 800 Auf Lager |
M32
|
Schwarz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5337 € - 0,5911 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,9943 € - 2,2239 € | 1645 Auf Lager |
M32
|
Grau
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5688 € - 0,5688 € | 3500 Auf Lager |
M25
|
Grün
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,6112 € - 0,68 € | 67300 Auf Lager |
M16
|
Grau
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | 570 Auf Lager |
M40
|
Grau
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 3,343 € - 3,7304 € | 140 Auf Lager |
PG 36
|
Grau
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,9211 € - 1,023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
PG 13.5
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,0721 € - 3,7173 € | 4700 Auf Lager |
M25
|
Rot
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 3,2139 € | 2680 Auf Lager |
M40
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,2826 € - 1,4233 € | 2304 Auf Lager |
M25
|
Schwarz
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,3114 € - 1,4491 € | 2648 Auf Lager |
M25
|
Weiß
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,9656 € - 1,0732 € | 4586 Auf Lager |
PG 13.5
|
Schwarz
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,8416 € - 0,9605 € | 242 Auf Lager |
PG9
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,9211 € - 1,023 € | 16080 Auf Lager |
PG 13.5
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,343 € - 3,7304 € | 48 Auf Lager |
PG 36
|
Schwarz
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,8924 € - 0,9928 € | 15800 Auf Lager |
PG 11
|
Grau
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2,9556 € - 3,2856 € | 15 Auf Lager |
PG 29
|
Grau
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7819 € - 0,8666 € | 9021 Auf Lager |
PG 9
|
Schwarz
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.