Kappen mit Abreißlasche lassen sich in verschiedenen Anwendungen, einschließlich wichtiger Hydraulikschläuche und -rohrleitungen, leicht anbringen und entfernen. Bieten Schutz vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und dem Eindringen anderer Fremdstoffe. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen und Gewinden.
Material: LDPE Farbe: Natur, Blau, Gelb, Schwarz Seriennummer: SR1022, SR1033
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | d | Gewindegröße | Farbe | h | Gewindestandard | Typ | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0868 € - 0,1975 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Gelb
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,0563 € - 0,1182 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Gelb
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,085 € - 0,1803 € | 12000 Auf Lager |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-14
|
Gelb
|
0.591 in
15.0 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
||
0,0809 € - 0,1735 € | 14283 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Gelb
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,103 € - 0,2191 € | 19669 Auf Lager |
1.035 in
26.3 mm
|
3/4-14
|
Gelb
|
0.937 in
23.8 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
||
0,072 € - 0,1558 € | 3945 Auf Lager |
0.551 in
14.0 mm
|
9⁄16” x 18
|
Blau
|
0.476 in
12.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,3393 € - 0,7658 € | 299 Auf Lager |
1.669 in
42.4 mm
|
111⁄16” x 12
|
Blau
|
0.827 in
21.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,0915 € - 0,1981 € | 18990 Auf Lager |
0.803 in
20.4 mm
|
13⁄16" x 16
|
Blau
|
0.559 in
14.2 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,1268 € - 0,2865 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.161 in
29.5 mm
|
7/8-14
|
Gelb
|
0.984 in
25.0 mm
|
Gasgewinde
|
1
|
||
0,1219 € - 0,3489 € | 17092 Auf Lager |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3⁄16" x 12
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,068 € - 0,1404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.031 in
26.2 mm
|
3/4
|
Blau
|
0.63 in
16.0 mm
|
NPT-Gewinde
|
2
|
||
0,0836 € - 0,1898 € | 1794 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M20
|
Gelb
|
0.787 in
20.0 mm
|
Metrische Gewinde
|
1
|
||
0,0774 € - 0,1448 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.488 in
12.4 mm
|
1/2” x 20
|
Blau
|
0.461 in
11.7 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,1217 € - 0,3193 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
15⁄16” x 12
|
Blau
|
0.748 in
19.0 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,0801 € - 0,1738 € | 23742 Auf Lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,1043 € - 0,2155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12
|
Blau
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,0722 € - 0,1493 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1-14
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,0498 € - 0,1132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.362 in
9.2 mm
|
3⁄8" x 24
|
Blau
|
0.437 in
11.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
1
|
||
0,0843 € - 0,1738 € | 3095 Auf Lager |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12
|
Natur
|
0.752 in
19.1 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
0,0697 € - 0,1442 € | 2676 Auf Lager |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Blau
|
0.65 in
16.5 mm
|
UNF-Gewinde
|
2
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.