Das Kompressionsschloss mit Knebelbetätigung wird für Schränke verwendet, die eine bessere Abdichtung unter vibrierenden Bedingungen erfordern. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Greifkapazität | Schlüsseltyp | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
31,4413 € - 58,8132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Mit Schlüssel CH751
|
||
9,243 € - 14,378 € | 94 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlüssel CH751
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
7,1952 € - 11,1926 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Mit Schlüssel CH751
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
6,0232 € - 9,3695 € | 75 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
5,8922 € - 9,1656 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
9,243 € - 14,378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlüssel CH751
|
||
26,3301 € - 36,8622 € | 3 Auf Lager |
1.496 in
38.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
6,0232 € - 9,3695 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
9,243 € - 14,378 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Mit Schlüssel CH751
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
30,6744 € - 42,9442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.496 in
38.0 mm
|
Mit Schlüssel CH751
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | 100 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
7,1539 € - 11,1283 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
7,3131 € - 11,3759 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Kein Schlüssel
|
||
31,4413 € - 44,0178 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.102 in
28.0 mm
|
Mit Schlüssel CH751
|
||
9,0418 € - 14,0651 € | 115 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
Mit Schlüssel CH751
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.