Menü Suche

Kompressionsriegel - T-Griff

Auf Lager

Dieser Kompressionsriegel mit T-Griff wird für Schränke verwendet, die unter Vibrationsbedingungen besser abgedichtet werden müssen. Der Riegel bietet eine Kompression von 6 mm, um die Geräuschisolierung zu erhöhen. Standardzungen ohne Stopper sind erforderlich und in dieser Produktreihe sind Ausführungen für zwei verschiedene Cut-Outs erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
50 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Oberfläche Griffigkeit Schlüsseltyp Kaufen
9,5751 € - 14,8946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31,5939 € - 44,2315 € 46 Auf Lager
Pulverbeschichtet, schwarz
22.0 mm
Mit Schlüssel CH751
9,2206 € - 14,3431 € 99 Auf Lager
Pulverbeschichtet
20.0 mm
Kein Schlüssel
7,5947 € - 11,8141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
9,5751 € - 14,8946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
9,2206 € - 14,3431 € 65 Auf Lager
22.0 mm
7,475 € - 11,6277 € 3 Auf Lager
Verchromt
32.0 mm
Mit Schlüssel CH751
7,5947 € - 11,8141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verchromt
20.0 mm
Kein Schlüssel
9,2206 € - 14,3431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
30,8233 € - 30,8233 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
9,2206 € - 14,3431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
5,7925 € - 9,0105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
9,0277 € - 14,043 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
26,5722 € - 37,2011 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Verchromt
32.0 mm
Kein Schlüssel
31,5939 € - 44,2315 € 125 Auf Lager
20.0 mm
9,5751 € - 14,8946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
9,5751 € - 14,8946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
9,2206 € - 14,3431 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
9,5751 € - 14,8946 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.0 mm
  • von 3
Kompressionsverschluss

20066000

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss Mit Schlüssel CH751 22.0 mm Zinklegierung

20123666

Preisbereich
44,2315 € - 31,5939 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
  • Griffigkeit
    22.0 mm
Kompressionsverschluss 20.0 mm 20.0 mm Zinklegierung

20123734

Preisbereich
14,3431 € - 9,2206 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
  • Griffigkeit
    20.0 mm
Kompressionsverschluss

20066277

Preisbereich
11,8141 € - 7,5947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    24.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20065904

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    22.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20066246

Preisbereich
14,3431 € - 9,2206 €

Lagerbestände
65 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    22.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss Mit Schlüssel CH751 32.0 mm Verchromt

20123659

Preisbereich
11,6277 € - 7,475 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
  • Griffigkeit
    32.0 mm
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Stahl

20123642

Preisbereich
11,8141 € - 7,5947 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    46.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
  • Griffigkeit
    20.0 mm
Kompressionsverschluss

20066376

Preisbereich
14,3431 € - 9,2206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    32.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20066024

Preisbereich
30,8233 € - 30,8233 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    28.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20066338

Preisbereich
14,3431 € - 9,2206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    28.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20066314

Preisbereich
9,0105 € - 5,7925 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    28.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20065881

Preisbereich
14,043 € - 9,0277 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    22.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss 22.2 mm 20.2 mm Stahl

20123635

Preisbereich
37,2011 € - 26,5722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    46.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Maximale Kompression
    6.0 mm
  • Griffigkeit
    32.0 mm
Kompressionsverschluss

20123673

Preisbereich
44,2315 € - 31,5939 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    20.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7907000090
Kompressionsverschluss

20123710

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    32.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20066468


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    38.0 mm
  • Zolltarifnummer
    8301409000
Kompressionsverschluss 35.0 mm

20066093

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    35.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20066413

Preisbereich
14,3431 € - 9,2206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    35.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm
Kompressionsverschluss

20065942

Preisbereich
14,8946 € - 9,5751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Abstand Korpusmitte bis Halterrahmen
    45.0 mm
  • Kopfhöhe
    10.0 mm
  • Gehäusehöhe
    32.0 mm
  • Griffigkeit
    24.0 mm
  • Gesamtbreite Griff
    80.0 mm