Menü Suche

Konische Knöpfe

Auf Lager

Konische Knöpfe bieten einen kugelförmigen Griff am oberen Ende und verfügen über eine längere Schaftlänge. Sie sind in einer Vielzahl von Formen und Größen erhältlich. Diese hebelartigen Knöpfe eignen sich ausgezeichnet als Bedienelemente für Positionierungs-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1533 ,SR6538

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Montageart Kaufen
3,9706 € - 4,7309 € 100 Auf Lager
M12
Bolzen mit Gewinde
1,7031 € - 3,5766 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Durchgangsloch
0,3224 € - 0,819 € 2900 Auf Lager
M6
Durchgangsloch
2,492 € - 5,583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Gewindebohrung
3,9284 € - 4,9281 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Gewindebohrung
6,299 € - 7,3499 € 5 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
4,3649 € - 5,787 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Gewindebohrung
2,3936 € - 3,3792 € 128 Auf Lager
M10
Gewindebohrung
3,0554 € - 4,0551 € 379 Auf Lager
M8
Threaded Hole
1,5347 € - 3,223 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
Bolzen mit Gewinde
1,8726 € - 3,9326 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Durchgangsloch
10260760 0,4871 € - 2,4335 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Durchgangsloch
2,1683 € - 4,5535 € 800 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
3,4356 € - 3,4356 € 4900 Auf Lager
M10
Bolzen mit Gewinde
0,8969 € - 2,2767 € 2541 Auf Lager
M10
Gewindeeinsatz
4,2582 € - 5,3223 € 21 Auf Lager
M10
Gewindebohrung
2,2669 € - 4,7605 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Durchgangsloch
3,9988 € - 5,0125 € 1 Auf Lager
M8
Bolzen mit Gewinde
4,3649 € - 4,9084 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
Bolzen mit Gewinde
2,1402 € - 4,4944 € 5537 Auf Lager
M8
Gewindeeinsatz
  • von 4
Konischer Knopf 26.0 mm M12 Schwarz

10380383

Preisbereich
4,7309 € - 3,9706 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Konischer Knopf 26.0 mm M12 Schwarz PA

10260791

Preisbereich
3,5766 € - 1,7031 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Konischer Knopf 19.0 mm M6 Schwarz PA

10261163

Preisbereich
0,819 € - 0,3224 €

Lagerbestände
2900 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz Phenolharz

10189337

Preisbereich
5,583 € - 2,492 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Gewindebohrung
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M12 Schwarz Phenolharz

10189450

Preisbereich
4,9281 € - 3,9284 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Gewindebohrung
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 26.0 mm M10 Schwarz

10189436

Preisbereich
7,3499 € - 6,299 €

Lagerbestände
5 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 27.0 mm M8 Schwarz PA

10214244

Preisbereich
5,787 € - 4,3649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Gewindebohrung
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz PA

10214190

Preisbereich
3,3792 € - 2,3936 €

Lagerbestände
128 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Gewindebohrung
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7318159589
Konischer Knopf 20.0 mm M8 Schwarz

10214275

Preisbereich
4,0551 € - 3,0554 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Threaded Hole
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M6 Schwarz

10260722

Preisbereich
3,223 € - 1,5347 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M6
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M10 Schwarz PA

10260777

Preisbereich
3,9326 € - 1,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 18.0 mm M8 Schwarz PA

10260760

Preisbereich
2,4335 € - 0,4871 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M8 Schwarz

10260739

Preisbereich
4,5535 € - 2,1683 €

Lagerbestände
800 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz

10260746

Preisbereich
3,4356 € - 3,4356 €

Lagerbestände
4900 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz PA

10261132

Preisbereich
2,2767 € - 0,8969 €

Lagerbestände
2541 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 28.0 mm M10 Schwarz Phenolharz

10189481

Preisbereich
5,3223 € - 4,2582 €

Lagerbestände
21 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Gewindebohrung
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 23.0 mm M10 Schwarz PA

10260784

Preisbereich
4,7605 € - 2,2669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Durchgangsloch
  • Gewindegröße
    M10
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 21.0 mm M8 Schwarz

10189351

Preisbereich
5,0125 € - 3,9988 €

Lagerbestände
1 Auf Lager
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Konischer Knopf 28.0 mm M12 Schwarz

10260753

Preisbereich
4,9084 € - 4,3649 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Montageart
    Bolzen mit Gewinde
  • Gewindegröße
    M12
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Konischer Knopf 24.0 mm M8 Schwarz PA

10261125

Preisbereich
4,4944 € - 2,1402 €

Lagerbestände
5537 Auf Lager
Merkmale
  • Einsatz-Material
    Nylon
  • Montageart
    Gewindeeinsatz
  • Gewindegröße
    M8
  • Farbe
    Schwarz
  • Zolltarifnummer
    3926300090