Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.
Seriennummer: SR1535 ,SRN0000
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Oberfläche | Knopfmaterial | Befestigungsmethode | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127,9771 € - 253,5317 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M10
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 19,5404 € - 19,5404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M8
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 73,6606 € - 73,6606 € | 50 Auf Lager |
|
M10
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 44,1607 € - 92,1261 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
||
| 18,3182 € - 21,5377 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.0 mm
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Schnellmontage
|
||
| 1,2984 € - 3,9169 € | 420 Auf Lager |
|
M6
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 29,6938 € - 31,2738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 0,0748 € - 0,1497 € | 6000 Auf Lager |
|
3.2 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
| 2,7117 € - 5,5526 € | 2 Auf Lager |
|
M10
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| 3,0994 € - 3,0994 € | 50 Auf Lager |
|
M4
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 0,8938 € - 2,7117 € | 1007 Auf Lager |
|
M4
|
Glänzend
|
Bakelit PA6 GF
|
Threaded
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
5.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
|||
| 67,8346 € - 134,376 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
||
| 31,1188 € - 32,7329 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
8.0 mm
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Schnellmontage
|
||
| 17,6424 € - 17,6424 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M6
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Threaded
|
||
| 1,8697 € - 1,8697 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
M5
|
Glänzend
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 16,0913 € - 186,3437 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
10.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
6.0 mm
|
Chrom
|
Edelstahl
|
Schnellmontage
|
|||
| 0,0793 € - 0,1497 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
4.8 mm
|
Kein Finish
|
LDPE
|
Schnellmontage
|
||
| 0,33 € - 0,6236 € | 1625 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.