Menü Suche

Kugelknöpfe

Auf Lager

Kugelknöpfe gibt es in einer großen Auswahl an Durchmessern und eingegossenen Einsätzen. Die Anwendungen und Branchen umfassen Rasenmäher, Trainingsgeräte, Maschinen, Ventile, Stutzen, Hebel und viele andere. Kugelknöpfe sind eine ästhetische und ergonomische Option für Steuer-, Klemm- und Verschiebevorgänge.

Seriennummer: SR1535 ,SRN0000

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
164 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Oberfläche Knopfmaterial Befestigungsmethode Kaufen
4,8065 € - 10,0937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Non Threaded
Glänzend
Phenolharz
Schnellmontage
1,656 € - 11,0483 € 920 Auf Lager
M10
Glänzend
Phenolharz
Threaded
3,054 € - 6,0448 € 200 Auf Lager
M16
Glänzend
Phenolharz
Threaded
0,0748 € - 0,1497 € 9000 Auf Lager
12.0 mm
LDPE
19,5404 € - 19,5404 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
Glänzend
Aluminium
Threaded
1,1463 € - 2,1663 € 700 Auf Lager
36.0 mm
LDPE
0,0748 € - 0,1497 € 6000 Auf Lager
3.2 mm
Kein Finish
LDPE
Schnellmontage
0,3586 € - 0,6779 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
LDPE
0,7188 € - 1,3618 € 125 Auf Lager
30.0 mm
LDPE
1,8257 € - 3,2906 € 5640 Auf Lager
M10
Glänzend
Phenolharz
Threaded
1,1564 € - 2,8265 € 7164 Auf Lager
M6
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
14,618 € - 14,618 € 24 Auf Lager
M4
Chrom
Edelstahl
Threaded
4,4889 € - 4,4889 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
127,9771 € - 253,5317 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
0,33 € - 0,6236 € 1125 Auf Lager
25.0 mm
LDPE
73,6606 € - 73,6606 € 50 Auf Lager
M10
Glänzend
Aluminium
Threaded
3,4789 € - 5,6453 € 1090 Auf Lager
M12
Glänzend
Phenolharz
Threaded
2,7117 € - 5,5526 € 2 Auf Lager
M10
Glänzend
Bakelit PA6 GF
Threaded
3,0994 € - 3,0994 € 50 Auf Lager
M4
Chrom
Edelstahl
Threaded
45,4325 € - 90,0023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
Chrom
Edelstahl
Threaded
  • von 9
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Non Threaded Schwarz

10246566

Preisbereich
10,0937 € - 4,8065 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfhöhe
    23.0 mm
  • Gewindegröße
    Non Threaded
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 40.0 mm M10 Phenolharz Schwarz

10203460

Preisbereich
11,0483 € - 1,656 €

Lagerbestände
920 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 44.0 mm M16 Phenolharz Schwarz

10246542

Preisbereich
6,0448 € - 3,054 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    43.0 mm
  • Gewindegröße
    M16
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) Schwarz

10099100

Preisbereich
0,1497 € - 0,0748 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm M8 Aluminium Natur

10285329

Preisbereich
19,5404 € - 19,5404 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Kugelknopf 36.0 mm (DIA) Schwarz

10102107

Preisbereich
2,1663 € - 1,1463 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 12.0 mm (DIA) 3.2 mm Schwarz

10099070

Preisbereich
0,1497 € - 0,0748 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    3.2 mm
  • Oberfläche
    Kein Finish
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Schwarz

10101414

Preisbereich
0,6779 € - 0,3586 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 30.0 mm (DIA) Schwarz

10101964

Preisbereich
1,3618 € - 0,7188 €

Lagerbestände
125 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 32.0 mm M10 Phenolharz Schwarz

10252277

Preisbereich
3,2906 € - 1,8257 €

Lagerbestände
5640 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    32.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 25.0 mm M6 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333358

Preisbereich
2,8265 € - 1,1564 €

Lagerbestände
7164 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    22.5 mm
  • Gewindegröße
    M6
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 16.0 mm M4 Edelstahl Natur

10285114

Preisbereich
14,618 € - 14,618 €

Lagerbestände
24 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 25.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285183

Preisbereich
4,4889 € - 4,4889 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 50.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285251

Preisbereich
253,5317 € - 127,9771 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7318190090
Kugelknopf 25.0 mm (DIA) Schwarz

10101568

Preisbereich
0,6236 € - 0,33 €

Lagerbestände
1125 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfmaterial
    LDPE
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Kugelknopf 50.0 mm M10 Aluminium Natur

10285411

Preisbereich
73,6606 € - 73,6606 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Aluminium
  • Zolltarifnummer
    7616991099
Kugelknopf 40.0 mm M12 Phenolharz Schwarz

10252307

Preisbereich
5,6453 € - 3,4789 €

Lagerbestände
1090 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    40.0 mm
  • Gewindegröße
    M12
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Phenolharz
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 40.0 mm M10 Bakelit PA6 GF Schwarz

10333389

Preisbereich
5,5526 € - 2,7117 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfhöhe
    37.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Glänzend
  • Knopfmaterial
    Bakelit PA6 GF
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Kugelknopf 20.0 mm M4 Edelstahl Natur

10285145

Preisbereich
3,0994 € - 3,0994 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890
Kugelknopf 32.0 mm M10 Edelstahl Natur

10285213

Preisbereich
90,0023 € - 45,4325 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Oberfläche
    Chrom
  • Knopfmaterial
    Edelstahl
  • Zolltarifnummer
    7326909890