Menü Suche

Kugelrollen – mittlere Belastung

Auf Lager

Kugelrollen für mittlere Belastung sind korrosionsbeständig und mit einer Schmutzaustrittsöffnung ausgestattet; Wollfilzdichtung für maximale Effizienz. Sie verfügen über eine große tragende Kugel, die auf vielen kleinen Kugeln aufliegt, welche in einer Halbkugel eingefasst sind.

Sie haben eine große Auflagefläche, die für mehr Stabilität sorgt, und können in der Fracht- und Gepäckabfertigung, an Fließbändern und bei der Maschinenbeladung sowie bei Schiebetürsystemen und Maschinentischen eingesetzt werden. Werden häufig in der Schwerindustrie eingesetzt, z. B. in der Fertigung, der Automobilindustrie und der Schifffahrt.

  • Material: Zink, Stahl, Edelstahl
  • Farbe: Natur

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kugeldurchmesser Gesamtdurchmesser Kugelbreite Kopfhöhe Durchmesser Gesamthöhe Kaufen
6,4816 € - 18,2607 € 236 Auf Lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
82.7 mm
15,684 € - 44,1394 € 425 Auf Lager
12.7 mm
20.6 mm
12.7 mm
3.5 mm
20.6 mm
19.6 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
15.0 mm
7.9 mm
12.5 mm
15.0 mm
20.5 mm
16,7376 € - 47,1082 € 109 Auf Lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
6.3 mm
32.1 mm
32.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
20 Auf Lager
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
11.9 mm
55.5 mm
57.0 mm
10,376 € - 29,1835 € 156 Auf Lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
6.3 mm
39.7 mm
41.3 mm
20 Auf Lager
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
5.6 mm
44.5 mm
41.4 mm
6,4816 € - 18,2607 € 40 Auf Lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
67.7 mm
5,1213 € - 6,8684 € 43 Auf Lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
60.2 mm
5,1213 € - 14,4237 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.14 mm
55.2 mm
10301845 6,2949 € - 17,7005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
4.8 mm
39.7 mm
31.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.7 mm
55.5 mm
25.4 mm
11.9 mm
44.5 mm
57.0 mm
15,724 € - 44,2514 € 37 Auf Lager
25.4 mm
39.7 mm
25.4 mm
39.7 mm
39.7 mm
72.7 mm
11,843 € - 33,3286 € 20 Auf Lager
19.0 mm
32.1 mm
19.0 mm
30.2 mm
32.1 mm
60.2 mm
47,8123 € - 134,5187 € 50 Auf Lager
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
15,6173 € - 43,9433 € 51 Auf Lager
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
11,963 € - 33,6647 € 99 Auf Lager
25.4 mm
44.5 mm
25.4 mm
6.3 mm
44.5 mm
31.5 mm
18,9515 € - 25,3932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.7 mm
55.5 mm
39.7 mm
54.8 mm
55.5 mm
96.8 mm
  • von 2
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301814

Preisbereich
18,2607 € - 6,4816 €

Lagerbestände
236 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    39.7 mm
  • Kopfhöhe
    39.7 mm
Kugelrolle 12.7 mm 35.0 kg 20.6 mm 3.5 mm

10302439

Preisbereich
44,1394 € - 15,684 €

Lagerbestände
425 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    12.7 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    35.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    35.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    20.6 mm
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Kugelrolle 7.9 mm 15.0 kg 15.0 mm 12.5 mm

10301944


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    7.9 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    15.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    15.0 mm
  • Kopfhöhe
    12.5 mm
  • Gesamthöhe
    20.5 mm
Kugelrolle 25.4 mm 10.0 kg 39.7 mm 6.3 mm Zink

10302521

Preisbereich
47,1082 € - 16,7376 €

Lagerbestände
109 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    8301300000
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 6.3 mm

10302422


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    25.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    38.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301838


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    38.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
Kugelrolle 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302408


Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    39.7 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    60.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    140.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    69.0 mm
  • Kopfhöhe
    11.9 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 6.3 mm

10301821

Preisbereich
29,1835 € - 10,376 €

Lagerbestände
156 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    38.0 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
Kugelrolle 25.4 mm 250.0 kg 44.5 mm 5.6 mm

10302446


Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    250.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    250. kg
  • Korpusdurchmesser
    44.5 mm
  • Kopfhöhe
    5.6 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm Steel Natural

10301791

Preisbereich
18,2607 € - 6,4816 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    39.7 mm
  • Kopfhöhe
    39.7 mm
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301746

Preisbereich
6,8684 € - 5,1213 €

Lagerbestände
43 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    20.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    32.1 mm
  • Kopfhöhe
    30.2 mm
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm Steel Natural

10301739

Preisbereich
14,4237 € - 5,1213 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    20.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    32.1 mm
  • Kopfhöhe
    30.2 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 4.8 mm

10301845

Preisbereich
17,7005 € - 6,2949 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    44.5 mm
  • Kopfhöhe
    4.8 mm
Kugelrolle 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 11.9 mm

10302415


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    39.7 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    60.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    140.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    69.0 mm
  • Kopfhöhe
    11.9 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 39.7 mm 39.7 mm

10302194

Preisbereich
44,2514 € - 15,724 €

Lagerbestände
37 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    39.7 mm
  • Kopfhöhe
    39.7 mm
Kugelrolle 19.0 mm 10.0 kg 32.1 mm 30.2 mm

10302224

Preisbereich
33,3286 € - 11,843 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    19.0 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    25.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    32.1 mm
  • Kopfhöhe
    30.2 mm
Kugelrolle 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302217

Preisbereich
134,5187 € - 47,8123 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    39.7 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    60.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    140.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    55.5 mm
  • Kopfhöhe
    54.8 mm
Kugelrolle 25.4 mm 25.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10301852

Preisbereich
43,9433 € - 15,6173 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    25.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    55.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    44.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
Kugelrolle 25.4 mm 10.0 kg 44.5 mm 6.3 mm

10302538

Preisbereich
33,6647 € - 11,963 €

Lagerbestände
99 Auf Lager
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    25.4 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    10.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    25.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    44.5 mm
  • Kopfhöhe
    6.3 mm
Kugelrolle 39.7 mm 60.0 kg 55.5 mm 54.8 mm

10302200

Preisbereich
25,3932 € - 18,9515 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kugeldurchmesser
    39.7 mm
  • Lastausrichtungskapazität unten
    60.0 kg
  • Lastausrichtungskapazität oben
    140.0 kg
  • Korpusdurchmesser
    55.5 mm
  • Kopfhöhe
    54.8 mm