Menü Suche

LED-Abstandhalter ‒ runde Abstandhalter, metrisch

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler LED-Typ (alle) Gesamtdurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,064 € - 0,0711 € 2678 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
16.0 mm
0,0547 € - 0,0749 € 92741 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
8.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2165 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
16.0 mm
0,0512 € - 0,0703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
6.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
26.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2080 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
14.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2562 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
9.0 mm
0,1084 € - 0,1312 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
26.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
27.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2990 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
17.0 mm
0,0335 € - 0,0373 € 2 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
6.0 mm
0,0314 € - 0,0349 € 21418 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,0396 € - 0,0441 € 1043 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0412 € - 0,0458 € 1001 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
15.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 3000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
25.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0762 € - 0,0847 € 88 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
20.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 15433 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 599 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
23.0 mm
0,0494 € - 0,0677 € 1000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
5.0 mm
  • von 4
LED-Abstandhalter 6.5 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109885

Preisbereich
0,0711 € - 0,064 €

Lagerbestände
2678 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109557

Preisbereich
0,0749 € - 0,0547 €

Lagerbestände
92741 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109380

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2165 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109298

Preisbereich
0,0703 € - 0,0512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10478172


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 14.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109618

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2080 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109311

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2562 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109960

Preisbereich
0,1312 € - 0,1084 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109748

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 17.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109892

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2990 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 6.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109809

Preisbereich
0,0373 € - 0,0335 €

Lagerbestände
2 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109564

Preisbereich
0,0349 € - 0,0314 €

Lagerbestände
21418 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109823

Preisbereich
0,0441 € - 0,0396 €

Lagerbestände
1043 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 15.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109373

Preisbereich
0,0458 € - 0,0412 €

Lagerbestände
1001 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109465

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109328

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109922

Preisbereich
0,0847 € - 0,0762 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109830

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
15433 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109441

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
599 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109281

Preisbereich
0,0677 € - 0,0494 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm