Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kompatibler LED-Typ (alle) | Gesamtdurchmesser | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,064 € - 0,0711 € | 2678 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0547 € - 0,0749 € | 92741 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2165 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,0512 € - 0,0703 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||
0,0597 € - 0,0664 € | 2080 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2562 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,1084 € - 0,1312 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 2990 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
0,0335 € - 0,0373 € | 2 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,0314 € - 0,0349 € | 21418 Auf Lager |
T-1,3.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,0396 € - 0,0441 € | 1043 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0412 € - 0,0458 € | 1001 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 3000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0762 € - 0,0847 € | 88 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 15433 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,0597 € - 0,0664 € | 599 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
0,0494 € - 0,0677 € | 1000 Auf Lager |
T-1 3/4,5.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.