Menü Suche

LED-Abstandhalter ‒ runde Abstandhalter, metrisch

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler LED-Typ (alle) Gesamtdurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0597 € - 0,0664 € 17433 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0429 € - 0,0591 € 6261 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
2.0 mm
0,0378 € - 0,042 € 3118 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,087 € - 0,1194 € 6038 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
22.0 mm
0,0166 € - 0,0185 € 184928 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
2.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
23.0 mm
0,0181 € - 0,0202 € 1621 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
3.0 mm
0,0516 € - 0,0573 € 968 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
21.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2406 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
13.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2740 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
21.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
13.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € 44 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
22.0 mm
0,106 € - 0,1284 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
25.0 mm
0,1195 € - 0,1328 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
27.0 mm
10109816 0,0366 € - 0,0407 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
7.0 mm
0,0473 € - 0,0649 € 13038 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
26.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2562 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
9.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 14000 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
24.0 mm
  • von 4
LED-Abstandhalter 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109830

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
17433 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109496

Preisbereich
0,0591 € - 0,0429 €

Lagerbestände
6261 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109359

Preisbereich
0,042 € - 0,0378 €

Lagerbestände
3118 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109939

Preisbereich
0,1194 € - 0,087 €

Lagerbestände
6038 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 2.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109250

Preisbereich
0,0185 € - 0,0166 €

Lagerbestände
184928 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109946

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109267

Preisbereich
0,0202 € - 0,0181 €

Lagerbestände
1621 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109427

Preisbereich
0,0573 € - 0,0516 €

Lagerbestände
968 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109601

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2406 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 21.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109687

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2740 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109861

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109571

Preisbereich
0,0368 € - 0,0331 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 22.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109694

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 25.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109953

Preisbereich
0,1284 € - 0,106 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 27.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109977

Preisbereich
0,1328 € - 0,1195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 7.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109816

Preisbereich
0,0407 € - 0,0366 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 4.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109274

Preisbereich
0,0649 € - 0,0473 €

Lagerbestände
13038 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10478172


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109311

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2562 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 24.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109717

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm