Menü Suche

LED-Abstandhalter ‒ runde Abstandhalter, metrisch

Auf Lager

Diese LED-Abstandhalter sind in drei verschiedenen Ausführungen für sowohl T-1 und T-1 3/4 LEDs erhältlich. Sie dienen der Höhenkontrolle, bieten Halt und Stabilität für den Zuleitungsdraht. Mit Selbsthaltefunktion für automatisches Einsetzen und Vormontage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
78 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler LED-Typ (alle) Gesamtdurchmesser Gesamthöhe Kaufen
0,0597 € - 0,0664 € 2165 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
16.0 mm
0,0775 € - 0,1064 € 2967 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
20.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
26.0 mm
0,0305 € - 0,0339 € 998 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
5.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1,3.0 mm
4.8 mm
26.0 mm
0,0762 € - 0,0847 € 88 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
20.0 mm
0,0805 € - 0,1102 € 491 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
19.0 mm
0,0651 € - 0,0895 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
12.0 mm
0,0378 € - 0,042 € 3118 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
13.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2406 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
13.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
10.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2000 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
23.0 mm
0,0331 € - 0,0368 € 44 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
10.0 mm
0,0314 € - 0,0349 € 12418 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
9.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 17433 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
10.0 mm
0,0181 € - 0,0202 € 1621 Auf Lager
T-1 3/4,5.0 mm
5.1 mm
3.0 mm
0,0396 € - 0,0441 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
T-1 3/4,5.0 mm
6.5 mm
8.0 mm
0,0597 € - 0,0664 € 2998 Auf Lager
T-1,3.0 mm
4.8 mm
18.0 mm
  • von 4
LED-Abstandhalter 5.1 mm 16.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109380

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2165 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109670

Preisbereich
0,1064 € - 0,0775 €

Lagerbestände
2967 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10478172


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 5.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109793

Preisbereich
0,0339 € - 0,0305 €

Lagerbestände
998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 26.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109731

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 20.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109922

Preisbereich
0,0847 € - 0,0762 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 19.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109915

Preisbereich
0,1102 € - 0,0805 €

Lagerbestände
491 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 12.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109854

Preisbereich
0,0895 € - 0,0651 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109359

Preisbereich
0,042 € - 0,0378 €

Lagerbestände
3118 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 13.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109601

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2406 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109328

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 23.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109946

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109571

Preisbereich
0,0368 € - 0,0331 €

Lagerbestände
44 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 9.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109564

Preisbereich
0,0349 € - 0,0314 €

Lagerbestände
12418 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 10.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109830

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
17433 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 5.1 mm 3.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109267

Preisbereich
0,0202 € - 0,0181 €

Lagerbestände
1621 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    5.1 mm
LED-Abstandhalter 6.5 mm 8.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109823

Preisbereich
0,0441 € - 0,0396 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1 3/4,5.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    6.5 mm
LED-Abstandhalter 4.8 mm 18.0 mm PVC UL94 V-0 Schwarz

10109656

Preisbereich
0,0664 € - 0,0597 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Form
    Rund
  • Kompatibler LED-Typ (alle)
    T-1,3.0 mm
  • Gesamtdurchmesser
    4.8 mm