Menü Suche

Leiterplatten-Abstandhalter ‒ sechskant / ohne Freistich

Auf Lager

Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
319 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Gewindelänge Kompatible Gewindegrößen (alle) Abstandhalterlänge Kaufen
0,6892 € - 0,7658 € 908 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M5
12.0 mm
0,2661 € - 0,4871 € 21199 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
9.0 mm
0,2747 € - 0,5088 € 17750 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
12.0 mm
0,2378 € - 0,4404 € 4376 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M3
8.0 mm
1,0948 € - 1,2165 € 8675 Auf Lager
Messing
10.0 mm
M4
60.0 mm
0,4722 € - 0,5124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
5.0 mm
M3
15.0 mm
0,3724 € - 0,4037 € 900 Auf Lager
Messing
5.0 mm
M2.5
10.0 mm
0,4024 € - 0,4472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
7.0 mm
M3
10.0 mm
0,4595 € - 0,5106 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
5.0 mm
M3
20.0 mm
0,3425 € - 0,3805 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
5.0 mm
M2.5
12.0 mm
0,3664 € - 0,4072 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
5.0 mm
M2.5
15.0 mm
0,4259 € - 0,4733 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
7.0 mm
M3
12.0 mm
0,342 € - 0,38 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
6.0 mm
M3
8.0 mm
0,342 € - 0,38 € 500 Auf Lager
Messing
5.0 mm
M3
8.0 mm
0,519 € - 0,5767 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
7.0 mm
M4
20.0 mm
0,4605 € - 0,5117 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
7.0 mm
M3
15.0 mm
0,3617 € - 0,4019 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
5.0 mm
M3
10.0 mm
0,7334 € - 0,7966 € 293 Auf Lager
Messing
8.0 mm
M4
20.0 mm
0,2513 € - 0,2793 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Stahl
5.0 mm
M3
12.0 mm
0,4008 € - 0,4369 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Messing
6.0 mm
M3
10.0 mm
  • von 16
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M5 12.0 mm Messing

20070335

Preisbereich
0,7658 € - 0,6892 €

Lagerbestände
908 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 9.0 mm Messing

20070151

Preisbereich
0,4871 € - 0,2661 €

Lagerbestände
21199 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 12.0 mm Messing

20069995

Preisbereich
0,5088 € - 0,2747 €

Lagerbestände
17750 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M3 8.0 mm Messing

20070144

Preisbereich
0,4404 € - 0,2378 €

Lagerbestände
4376 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde M4 60.0 mm Messing

20070229

Preisbereich
1,2165 € - 1,0948 €

Lagerbestände
8675 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Metric
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 15.0 mm

10337479

Preisbereich
0,5124 € - 0,4722 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337448

Preisbereich
0,4037 € - 0,3724 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 10.0 mm

10635827

Preisbereich
0,4472 € - 0,4024 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 20.0 mm

10636657

Preisbereich
0,5106 € - 0,4595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10579701

Preisbereich
0,3805 € - 0,3425 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10636558

Preisbereich
0,4072 € - 0,3664 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M2.5
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 12.0 mm

10639474

Preisbereich
0,4733 € - 0,4259 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10636619

Preisbereich
0,38 € - 0,342 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 8.0 mm

10636664

Preisbereich
0,38 € - 0,342 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M4 20.0 mm

10639481

Preisbereich
0,5767 € - 0,519 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 6.0 mm M3 15.0 mm

10644553

Preisbereich
0,5117 € - 0,4605 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 10.0 mm

10644546

Preisbereich
0,4019 € - 0,3617 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 7.0 mm M4 20.0 mm

10337516

Preisbereich
0,7966 € - 0,7334 €

Lagerbestände
293 Auf Lager
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M4
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 12.0 mm

10337554

Preisbereich
0,2793 € - 0,2513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Verzinkt
  • Hauptmaterial
    Stahl
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3
Distanzstück mit Innen-/Außengewinde Sechskant 5.5 mm M3 10.0 mm

10236253

Preisbereich
0,4369 € - 0,4008 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Oberfläche
    Vernickelt
  • Hauptmaterial
    Messing
  • Form Abstandhalter
    Sechskant
  • Gewindetyp
    Selbstschneidend
  • Kompatible Gewindegrößen (alle)
    M3