Diese Leiterplatten-Abstandhalter wurden für eine manuelle Installation entwickelt und erfordern keine Montagegeräte. Aufgrund der Schraubbefestigung einfach zu montieren. Diese Sechskant-Abstandhalter aus Messing eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen und sind mit oder ohne Freistich erhältlich. Abstandhalter ohne Freistich bieten eine höhere Stabilität, erfordern für die Montage aber eine Unterlegscheibe. Abstandhalter mit Freistich sind viel rascher zu montieren und erfordern keine Unterlegscheibe.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Material | Gewindelänge | Kompatible Gewindegrößen (alle) | Abstandhalterlänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,465 € - 0,5166 € | 2695 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3301 € - 2,9117 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6838 € - 0,9623 € | 510 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8329 € - 1,2038 € | 646 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,719 € - 1,1045 € | 4444 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2421 € - 0,4421 € | 15311 Auf Lager |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,49 € - 2,1188 € | 318 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,2699 € - 2,0642 € | 802 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
M5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7392 € - 1,1264 € | 49 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,4979 € - 0,5532 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8151 € - 0,9057 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Messing
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6243 € - 0,6937 € | 100 Auf Lager |
Messing
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,9149 € - 1,0166 € | 7654 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 1,2221 € - 2,6893 € | 14478 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,8786 € - 1,3404 € | 500 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,9138 € - 1,3925 € | 96 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.236 in
6.0 mm
|
M2.5
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,4362 € - 3,1539 € | 5650 Auf Lager |
Stahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 1,8591 € - 3,1578 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,7087 € - 3,2671 € | 350 Auf Lager |
Edelstahl
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1868 € - 0,2076 € | 1400 Auf Lager |
Stahl
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.