Menü Suche

Leitspindeln

Auf Lager

Leitspindeln sind eine Art von Schrauben, die verwendet werden, um Drehbewegungen in lineare Bewegungsabläufe umzuwandeln, indem die Drehbewegung der Schraube in eine Vorwärtsbewegung der Mutter verwandelt wird. Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.

Sie werden bei Standardanwendungen verwendet, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern, oder wenn ein Kugelgewindetrieb aufgrund der Umgebungsbedingungen nicht geeignet ist. Sie sind robust, langlebig und kosteneffizienter als Kugelgewindetriebe.

Sie kommen zudem in der Robotik, im Automobilsektor und bei CNC-Maschinen zum Einsatz. Sie sind als standardmäßige Leitspindeln mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde. Bitte beachten Sie: Diese Leitspindeln haben, im Gegensatz zu Gewindestangen (mit denen sie nicht verwechselt werden sollten), eine dickere und stärkere Laufbahn, was sie ideal für Schwerlastanwendungen macht, bei denen eine wiederholte lineare Bewegung auftritt.

  • Leitspindeln sind standardmäßig mit Rechtsgewinde erhältlich sowie auch mit Linksgewinde.
  • Das Leitelement des Namens bezieht sich auf die Distanz, die eine Mutter für eine komplette Umdrehung der Spindel zurücklegt.
  • Kommen bei Standardanwendungen zum Einsatz, die ein geringeres Maß an Präzision und Genauigkeit erfordern.
Material: Edelstahl 304, Stahl, 316 Edelstahl Seriennummer: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
420 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Gewindegröße l1 Material d2 tol. 7e min Kaufen
466,3963 € - 548,6965 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
3000.0
316 Edelstahl
25.094
35,0637 € - 46,7451 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.685
2.0
10.0
TR10 x 2
3000.0
Stahl
8.739
111,7639 € - 131,4815 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1000.0
316 Edelstahl
17.640
1.461,7656 € - 1.719,7291 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
3000.0
316 Edelstahl
45.468
620,0105 € - 729,4238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
47.979
9.0
60.0
TR60 x 9
1000.0
316 Edelstahl
54.935
557,2197 € - 655,5551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
316 Edelstahl
26.547
761,5904 € - 895,9871 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 6
3000.0
316 Edelstahl
32.547
128,3532 € - 151,0045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
1500.0
316 Edelstahl
15.640
40,4033 € - 50,5067 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Stahl
21.094
98,3436 € - 115,6967 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.563
6.0
36.0
TR36 x 12
1000.0
Stahl
32.507
361,2049 € - 424,9479 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
30.381
7.0
40.0
TR40 x 7
3000.0
Stahl
36.020
198,9393 € - 234,0418 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 12
2000.0
Stahl
28.547
161,5828 € - 190,0975 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.168
8.0
50.0
TR50 x 8
1000.0
Stahl
45.468
838,2599 € - 986,1914 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
74.446
12.0
90.0
TR90 x 12
1500.0
Stahl
83.365
43,3992 € - 54,2449 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.269
5.0
24.0
TR24 x 10
1000.0
Stahl
21.058
62,6175 € - 73,6624 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 12
1000.0
Stahl
26.058
109,1247 € - 136,4033 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.563
6.0
32.0
TR32 x 6
1500.0
Stahl
28.547
541,2316 € - 636,7393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
73.710
16.0
95.0
TR95 x 16
1000.0
Stahl
86.250
174,0044 € - 204,7104 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
3000.0
Stahl
26.547
118,6625 € - 139,6024 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
21.563
6.0
30.0
TR30 x 6
2000.0
Stahl
26.547
  • von 21
Leitspindel TR28 x 5 3000.0 316 Edelstahl

20150501

Preisbereich
548,6965 € - 466,3963 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR28 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    28.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR10 x 2 3000.0 Stahl

20150891

Preisbereich
46,7451 € - 35,0637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR10 x 2
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    10.0
  • Steigung
    2.0
  • p1
    2.0
Leitspindel TR20 x 4 1000.0 316 Edelstahl

20150341

Preisbereich
131,4815 € - 111,7639 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR20 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    20.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR50 x 8 3000.0 316 Edelstahl

20150723

Preisbereich
1.719,7291 € - 1.461,7656 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    8.0
Leitspindel TR60 x 9 1000.0 316 Edelstahl

20150761

Preisbereich
729,4238 € - 620,0105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR60 x 9
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    60.0
  • Steigung
    9.0
  • p1
    9.0
Leitspindel TR30 x 6 3000.0 316 Edelstahl

20150549

Preisbereich
655,5551 € - 557,2197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR36 x 6 3000.0 316 Edelstahl

20150648

Preisbereich
895,9871 € - 761,5904 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR18 x 4 1500.0 316 Edelstahl

20150297

Preisbereich
151,0045 € - 128,3532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR18 x 4
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    18.0
  • Steigung
    4.0
  • p1
    4.0
Leitspindel TR24 x 5 1000.0 Stahl

20151348

Preisbereich
50,5067 € - 40,4033 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 5
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    5.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR36 x 12 1000.0 Stahl

20152406

Preisbereich
115,6967 € - 98,3436 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR36 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    36.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR40 x 7 3000.0 Stahl

20151645

Preisbereich
424,9479 € - 361,2049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR40 x 7
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    40.0
  • Steigung
    7.0
  • p1
    7.0
Leitspindel TR32 x 12 2000.0 Stahl

20152666

Preisbereich
234,0418 € - 198,9393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR50 x 8 1000.0 Stahl

20151713

Preisbereich
190,0975 € - 161,5828 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR50 x 8
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    50.0
  • Steigung
    8.0
  • p1
    8.0
Leitspindel TR90 x 12 1500.0 Stahl

20152499

Preisbereich
986,1914 € - 838,2599 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR90 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    90.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    12.0
Leitspindel TR24 x 10 1000.0 Stahl

20152307

Preisbereich
54,2449 € - 43,3992 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR24 x 10
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    24.0
  • Steigung
    10.0
  • p1
    5.0
Leitspindel TR30 x 12 1000.0 Stahl

20152369

Preisbereich
73,6624 € - 62,6175 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 12
  • Anzahl der Gewindegänge
    2.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    12.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR32 x 6 1500.0 Stahl

20152154

Preisbereich
136,4033 € - 109,1247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR32 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    32.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR95 x 16 1000.0 Stahl

20151898

Preisbereich
636,7393 € - 541,2316 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR95 x 16
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    95.0
  • Steigung
    16.0
  • p1
    16.0
Leitspindel TR30 x 6 3000.0 Stahl

20151492

Preisbereich
204,7104 € - 174,0044 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0
Leitspindel TR30 x 6 2000.0 Stahl

20152697

Preisbereich
139,6024 € - 118,6625 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    TR30 x 6
  • Anzahl der Gewindegänge
    1.0
  • d1 tol. 7e
    30.0
  • Steigung
    6.0
  • p1
    6.0