Needle Roller Linear Cages are precision-engineered components that provide smooth, low-friction linear motion in high-load applications.
Compared to standard ball bearings, needle roller linear cages offer a higher load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for applications with space constraints.
They operate by a rail rolling rather than sliding, which reduces energy waste and enhances efficiency. Their robust construction helps prevent misalignment and deflection, resulting in steady movement under heavy loads.
Material: Stahl Seriennummer: SRL1004
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | p1 | h1 | No. of rollers (pairs) | w1 | d1 | l1 | Dyn. load C /pair of rollers max. N | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
6.8
|
84.0
|
15.0
|
2.0
|
400.0
|
1600.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.8
|
102.0
|
20.0
|
2.5
|
600.0
|
4380.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
6.8
|
21.0
|
15.0
|
2.0
|
100.0
|
400.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
4.8
|
48.0
|
10.0
|
2.0
|
200.0
|
500.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
4.8
|
240.0
|
10.0
|
2.0
|
1000.0
|
2500.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
4.8
|
24.0
|
10.0
|
2.0
|
100.0
|
250.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
6.8
|
210.0
|
15.0
|
2.0
|
1000.0
|
4000.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
13.8
|
80.0
|
25.0
|
3.0
|
500.0
|
6250.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
4.8
|
144.0
|
10.0
|
2.0
|
600.0
|
1500.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
6.8
|
63.0
|
15.0
|
2.0
|
300.0
|
1200.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
17.8
|
91.0
|
30.0
|
3.5
|
700.0
|
12950.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
13.8
|
64.0
|
25.0
|
3.0
|
400.0
|
5000.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.0
|
17.8
|
52.0
|
30.0
|
3.5
|
400.0
|
7400.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
6.8
|
42.0
|
15.0
|
2.0
|
200.0
|
800.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
13.8
|
144.0
|
25.0
|
3.0
|
900.0
|
11250.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.0
|
13.8
|
16.0
|
25.0
|
3.0
|
100.0
|
1250.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.0
|
4.8
|
96.0
|
10.0
|
2.0
|
400.0
|
1000.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.5
|
9.8
|
153.0
|
20.0
|
2.5
|
900.0
|
6570.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
6.8
|
168.0
|
15.0
|
2.0
|
800.0
|
3280.0
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.5
|
6.8
|
147.0
|
15.0
|
2.0
|
700.0
|
2800.0
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.